MN シリーズ

7200 rpm 3.5型 ハードディスクドライブ (HDD) MNシリーズは、家庭用NASやSOHO用NAS用途に適したストレージソリューションで、最大20 TBの記憶容量を実現しています。大容量や省電力性能を優先するNASアプリケーションに適しています。NASクラスのニーズにお応えできるよう、MNシリーズは、最大120万時間のMTTF/MTBF、ワークロード最大300 TB/年や24時間連続稼動のスペックを備えています。 また、MNシリーズは振動補正技術を搭載しており、マルチベイシステムでも一貫した性能を実現します。

製品仕様

フォームファクタ― 3.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
フォーマット 20/18/16/14/12/8/6 TB 512e
4 TB 512e/512n
ディスク回転数 7200 rpm
MN07ACA***シリーズ

Key Features

  • 記憶容量は最大20 TB
  • ディスク回転スピードは7,200 rpm
  • SATAインターフェース 最大6.0 Gbit/s
  • ワークロード 最大300 TB/年
  • 回転振動 (RV) センサー搭載により、スケーラビリティーと性能の強化
  • 24/7動作対応

Applications

  • 支店やリモートオフィス用のネットワークストレージ
  • ファイル/オブジェクトストレージ
  • アーカイブ/データバックアップ
  • コンシューマNASファイルストレージ
  • プライベートクラウドストレージ

ラインアップ

記憶容量

メカニカルデザイン

バッファサイズ

データ転送速度
( Sustained )
( Typ. )

消費電力
( Active Idle )
( Typ. )

MTTF/MTBF

重量
( Max )

型番

20 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

4.41 W

120万時間

720 g

MN10ACA20T

18 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

4.14 W

120万時間

720 g

MN09ACA18T

16 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

4.14 W

120万時間

720 g

MN09ACA16T

16 TB

Helium-Sealed

512 MiB

262 MiB/s

4.03 W

120万時間

720 g

MN08ACA16T

14 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

3.77 W

120万時間

720 g

MN09ACA14T

14 TB

Helium-Sealed

256 MiB

248 MiB/s

4.54 W

100万時間

720 g

MN07ACA14T

12 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

3.30 W

120万時間

690 g

MN09ACA12T

12 TB

Helium-Sealed

256 MiB

242 MiB/s

4.26 W

100万時間

720 g

MN07ACA12T

8 TB Conventional Air 256 MiB 248 MiB/s 5.61 W

100万時間

720 g

MN08ADA800
6 TB Conventional Air 256 MiB 239 MiB/s 4.93 W

100万時間

700 g

MN08ADA600
4 TB Conventional Air 256 MiB 243 MiB/s 4.04 W

100万時間

693 g

MN08ADA400E(512e)
4 TB Conventional Air 256 MiB 222 MiB/s 4.04 W

100万時間

693 g

MN08ADA400N(512n)

4 TB

Conventional Air

128 MiB

195 MiB/s

5.2 W

100万時間

720 g

MN04ACA400(512e/512n)

  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • 1メビバイト(MiB)は1,048,576(2の20乗)バイトとして計算しています。
  • MTTF/MTBF(平均故障時間/平均故障間隔)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTF/MTBFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。

ドキュメント

名称 日付

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。