Toshiba 的監控型硬碟 MD06ACA-V 系列可提供高達 10 TB 的儲存容量,並支援多達 64 個高解析度攝影機。MD06ACA-V 專為全天候運作的監控環境設計,採用產業標準的 3.5 吋外型規格。為了讓 RAID 和多磁碟機箱具備更優異的可靠性與擴充能力,MD06ACA-V 機型採用 RV 感應器技術,可補償相鄰磁碟機或冷卻風扇造成的震動影響。Toshiba 的 MD06ACA-V 系列提供多種大容量和高效能硬碟,相當適用於高解析度的攝影機錄影及長期保留監控資料集。
Form Factor | 3.5-inch | |
---|---|---|
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Format | 512e | |
Buffer Size | 256 MiB | |
Rotation Speed | 7200 rpm | |
Data Transfer Speed |
10 TB | 237 MiB/s |
8 TB, 6 TB | 230 MiB/s | |
Power Consumption ( Active Idle ) ( Typ. ) |
7.15 W | |
MTTF | 1 000 000 h ( Surface temperature:40°C or less) |
|
Weight ( Max ) | 770 g |
Capacity | Model Number |
---|---|
10 TB | MD06ACA10TV |
8 TB | MD06ACA800V |
6 TB | MD06ACA600V |