品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Select Product Categories
監視カメラシステム向け3.5型HDDの MD06ACA-Vシリーズは、最大10TBの記憶容量で、最大64台の高精細カメラ接続をサポートしており、24/7の稼動が必要な監視カメラシステム向けに設計されています。RAIDやマルチドライブ構成のシステム環境における信頼性とスケーラビリティーに適用するため、RVセンサーを搭載しており、回転振動や冷却ファンからの振動を補正します。大容量で高性能のMD06ACA-Vシリーズは、監視カメラシステムでの高精細カメラ映像の記録と映像の長期間保存を可能にします。
フォームファクター | 3.5型 | |
---|---|---|
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | |
フォーマット | 512e | |
バッファーサイズ | 256 MiB | |
ディスク回転数 | 7200 rpm | |
データ転送速度 ( Sustained ) ( Typ. ) |
10 TB | 237 MiB/s |
8 TB , 6 TB | 230 MiB/s | |
消費電力 ( Active Idle ) ( Typ. ) |
7.15 W | |
MTTF | 1 000 000 h ( Surface temperature:40°C or less ) |
|
重量 ( Max ) | 770 g |
記憶容量 | 型番 |
---|---|
10 TB | MD06ACA10TV |
8 TB | MD06ACA800V |
6 TB | MD06ACA600V |