DF2S6.8MFS

ESD protection diode (low capacitance type)

產品概要

Internal Connection Single
Number of Circuits 1
Number of Protected Lines 1
Configuration Unidirectional
Application USB2.0 / HDMI1.4 / DisplayPort1.0
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

package name (TOSHIBA) SOD-923 (SOD-923)
Package Image SOD-923
package code SOD-923
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.0×0.6×0.4
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
Electrostatic discharge voltage(IEC61000-4-2) VESD +/-12 kV
Peak pulse current (IEC61000-4-5) IPP 3 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Working peak reverse voltage (Max) VRWM - 5.0 V
Total Capacitance (Max) CT VR=0V
f=1MHz
0.9 pF
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
0.45 pF
Dynamic resistance (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 0.35 Ω
Reverse Breakdown Voltage (Min) VBR IBR=5mA 6 V
Reverse Current (Max) IR VRWM=5V 0.5 μA
Clamp voltage (Based on IEC61000-4-5) (Typ.) VC IPP=1A 9.5 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jun,2017

Mar,2019

Mar,2023

Sep,2024

Sep,2024

(Note)
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
RoHS Note
DF2S6.8MFS,L3M 10000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗