交換式電源供應器工具庫

免費使用! 無須註冊!

超方便的功率 MOSFET 選擇工具

最新消息

2025年02月

僅LTspice®,為反激式 (AC-DC) 16電路上的每個MOSFET增加了損耗和電源效率計算公式。模擬後可獲得計算結果。

2024年10月

新增兩種設計 , 分別用於工業設備的DC 400V輸出/500W和750W級單PFC電路。

2024年08月

僅限LTspice®,為反激式 (AC-DC) 15電路上的每個MOSFET增加了損耗計算公式。模擬後可獲得計算結果。

2025年04月

Added two designs, 50 V to 1.2 V buck converter of 20 A output and 10 A, targeting 48 V servers.

2023年12月

Added two designs, for 24V input  flyback type of 5V output and 12V output targeting industrial equipment.

2023年10月

Added two designs, for 12V input buck boost power supply (boost mode) of 15V output and 20V output targeting USB PD.

2023年07月

Added two designs, for 12V input buck boost power supply (buck mode) of 5V output and 9V output targeting USB PD. 

Switched Mode Power Supply Library(簡稱SMPS Lib.)。您可以按照實際需求選擇並下載電源設備的各種基本topologies,以便在模擬環境中驗證MOSFET的性能。


選擇合適的topologies後,SMPS Lib. 可允許您更改功率MOSFET和電路常數。 SMPS Lib中所有topologies,具有一個退化控制電路,該電路僅從電源控制IC中提取必要的功能。在模擬環境選擇功率MOSFET時,可以節省您的驗證時間。

特點

如何使用

* LTspiceⓇ是Analog Devices, Inc.的模擬軟體和註冊商標。
* Cadence, Cadence商標,OrCAD和OrCAD商標是Cadence Design Systems, Inc.的商標或註冊商標。
* 其他公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

開啟新視窗