產品概要

Application Scope Power Management Switches
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅥ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-563 (ES6)
Package Image ES6
JEITA SC-107C
Package Code SOT-563
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.55
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
Drain-Source voltage VDSS -20 V
Gate-Source voltage VGSS +/-8 V
Drain current ID -3.4 A
Power Dissipation PD 0.5 W

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - -0.3 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 59
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 79
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 104
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 154
Input capacitance (Typ.) Ciss - 630 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=-4.5V 10.4 nC
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2015

Feb,2019

Aug,2024

Sep,2024

Sep,2024

(Note)
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
RoHS Note
SSM6J215FE(TE85L,F 4000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗