TB67B008FNG

Brushless motor driver IC

產品概要

Function PWM type
Application Scope 3-phase brushless motor drivers
Class 3-phase sensorless driver
Number of drive motors (brushless motor) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP24-P-300-0.65A
Package Image SSOP24-P-300-0.65A
Pins 24
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
Output Current IOUT(peak) 3 A
Operating Temperature (Max) Topr 105
Operating Temperature (Min) Topr -40
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Voltage VO 25 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Power Supply Voltage (Min) - - 4 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗