TC7MPB9307FK

Dual-supply level shift bus switches

產品概要

Function 8-Bit Dual Supply Bus Switch
Feature Low Voltage / Low Power
Configuration (switch type) SPST
Number of Circuits 8
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name US20
Package Image US20
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×4.0×0.8
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
Power Dissipation PD 180 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCCA - 5 V
Supply voltage (Min) VCCA - 1.65 V
Supply voltage (Max) VCCB - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCCB - 2.3 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Switch terminal ON capacitance (Typ.) CON - 14 pF
ON-resistance (Typ.) RON - 5 Ω
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2008

Dec,2023

Sep,2024

Sep,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7MPB9307FK(EL) 2500 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗