チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。
品番
データシート
PSpice
LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル
極性
VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID:Q1
(A)
ID:Q2
(A)
PD
(W)
Ciss:Q1
(pF)
Typ.
Ciss:Q2
(pF)
Typ.
Qg:Q1
(nC)
Typ.
Qg:Q2
(nC)
Typ.
RDS(ON):Q1(Ω)
VGS=2.5V
Max
RDS(ON):Q1(Ω)
VGS=4.5V
Max
RDS(ON):Q1(Ω)
VGS=10V
Max
RDS(ON):Q2(Ω)
VGS=-2.5V
Max
RDS(ON):Q2(Ω)
VGS=-4.5V
Max
RDS(ON):Q2(Ω)
VGS=-10V
Max
ピン数
面実装区分
パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101
(※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。
世代
タイプ
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm2)
駆動電圧タイプ
表示件数:
[
1
]
| 品番 データシート |
PSpice | LTspice (注1) |
CADデータ (Symbol/Footprint /3D model) (注2) |
ライフサイクル | 極性 | VDSS (V) |
VGSS (V) |
ID:Q1 (A) |
ID:Q2 (A) |
PD (W) |
Ciss:Q1 (pF) Typ. |
Ciss:Q2 (pF) Typ. |
Qg:Q1 (nC) Typ. |
Qg:Q2 (nC) Typ. |
RDS(ON):Q1(Ω) VGS=2.5V Max |
RDS(ON):Q1(Ω) VGS=4.5V Max |
RDS(ON):Q1(Ω) VGS=10V Max |
RDS(ON):Q2(Ω) VGS=-2.5V Max |
RDS(ON):Q2(Ω) VGS=-4.5V Max |
RDS(ON):Q2(Ω) VGS=-10V Max |
ピン数 | 面実装区分 | パッケージ名 (Toshiba) |
AEC-Q101 (※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。 |
世代 | タイプ | パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
パッケージサイズ (mm2) |
駆動電圧タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
総製品数:15
該当製品数:15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | |
表示件数:
[
1
]