TC358743AXBG |
 |
|
HDMI® インタフェースブリッジ |
デジタルメディアアダプタ / スマートモニタ / スマートセットトップボックス / スマートTV |
HDMI® 1.4 → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) |
64 |
Y |
P-LFBGA64-0707-0.80-002 |
TC358743XBG |
 |
|
HDMI® インタフェースブリッジ |
デジタルメディアアダプタ / スマートモニタ / スマートセットトップボックス / スマートTV |
HDMI® 1.4 → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) |
64 |
Y |
P-TFBGA64-0606-0.65-001 |
TC358746AXBG |
 |
|
カメラインタフェースブリッジ |
産業用機器 / スマートフォン / タブレット / IP電話 |
MIPI® CSI-2℠ 1.01 → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz |
72 |
Y |
P-VFBGA72-0404-0.40A3 |
TC358748XBG |
 |
|
カメラインタフェースブリッジ |
産業用機器 / スマートフォン / タブレット / IP電話 |
MIPI® CSI-2℠ 1.01 → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC358767AXBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ |
MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
81 |
Y |
P-VFBGA81-0505-0.50-001 |
TC358768AXBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
スマートフォン / タブレット / Ultrabook™ |
RGB → MIPI® DSI 1.02 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
72 |
Y |
P-VFBGA72-0404-0.40A3 |
TC358770AXBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ |
MIPI® DSI℠ 1.02 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 QSXGA (2560 x 2048, 60 fps, 24 bpp) |
100 |
Y |
P-VFBGA100-0505-0.40-001 |
TC358771XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ |
MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Single Link) 変換 / バックライト制御機能あり / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
49 |
Y |
P-VFBGA49-0505-0.65-001 |
TC358772XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ |
MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / バックライト制御機能あり / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
64 |
Y |
P-VFBGA64-0606-0.65-001 |
TC358774XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ |
MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Single Link) 変換 / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
49 |
Y |
P-VFBGA49-0505-0.65-001 |
TC358775XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ |
MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
64 |
Y |
P-VFBGA64-0606-0.65-001 |
TC358777XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ |
MIPI® DSI℠ 1.02 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 QSXGA (2560 x 2048, 60 fps, 24 bpp) |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC358778XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
スマートフォン / タブレット / Ultrabook™ |
RGB → MIPI® DSI 1.02 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC358840XBG |
 |
|
HDMI® インタフェースブリッジ |
デジタルメディアアダプタ / スマートモニタ / スマートセットトップボックス / スマートTV |
HDMI® 1.4b → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps, 24 bpp) |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC358860XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / ファブレット / ポータブルゲーム / 2-in-1 PC |
VESA Embedded DisplayPort™ (eDP) → MIPI® DSI℠ 1.02 変換 / 最大解像度 4K Ultra HD(4096 x 2160, 60 fps, 24 bpp) |
65 |
Y |
P-TFBGA65-0505-0.50-001 |
TC358867XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
タブレット / Ultrabook™ / 情報端末 |
MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC358870XBG |
 |
|
HDMI® インタフェースブリッジ |
ゲーム機アクセサリ / ヘッドマウンドデバイス / モバイル機器 / ウェアラブル機器のディスプレイ |
HDMI® 1.4b → MIPI® DSI℠ 1.1 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps, 24 bpp) |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC35894FG |
 |
|
I/Oエクスパンダ |
I/Oポート拡張 |
チャタリング低減機能 / GPIOポートは、キーマトリックス用(max96キー)またはPWM/タイマー用(max 3チャネル)に使用可 / クロックジェネレータ内蔵 / プルアップ/プルダウン抵抗内蔵 / GPIOは、20ポートまで / 直接のキー指定は26ポートまで (GPIOを使用しない場合) |
44 |
Y |
P-LQFP44-1010-0.80-001 |
TC35894XBG |
 |
|
I/Oエクスパンダ |
I/Oポート拡張 |
チャタリング低減機能 / GPIOポートは、キーマトリックス用(max96キー)またはPWM/タイマー用(max 3チャネル)に使用可 / クロックジェネレータ内蔵 / プルアップ/プルダウン抵抗内蔵 / GPIOは、20ポートまで / 直接のキー指定は26ポートまで (GPIOを使用しない場合) |
36 |
Y |
P-TFBGA36-0303-0.50AZ |
TC9590XBG |
 |
|
HDMI® インタフェースブリッジ |
車載IVI |
HDMI® 1.4 → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / HDMI® ビデオフォーマット最大解像度 FHD (1920 x 1080, 60 fps, 24 bpp) |
64 |
Y |
P-LFBGA64-0707-0.80-002 |
TC9591XBG |
 |
|
カメラインタフェースブリッジ |
車載IVI |
MIPI® CSI-2℠ 1.01 → Parallel Port 24bit (output) 変換 / Parallel Port 24bit (input) → MIPI® CSI-2℠ 1.01 変換 / Parallel outputのPCLK最大周波数100 MHz / Parallel inputのPCLK最大周波数166 MHz |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC9592XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
車載IVI |
MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Single Link) 変換 / 最大解像度 UXGA (1600 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
49 |
Y |
P-VFBGA49-0505-0.65-001 |
TC9593XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
車載IVI |
MIPI® DSI℠ 1.01 → LVDS (Dual Link) 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
64 |
Y |
P-VFBGA64-0606-0.65-001 |
TC9594XBG |
 |
|
ディスプレイインタフェースブリッジ |
車載IVI |
Parallel → MIPI® DSI℠ 1.02 変換 / 入力モードのPCLK最大周波数166 MHz / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
TC9595XBG |
 |
開発中 |
ディスプレイインタフェースブリッジ |
車載IVI |
MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
80 |
Y |
P-VFBGA80-0707-0.65-001 |