TB6561NG

Brush motor driver IC

產品概要

Function 4 function modes (CW / CCW / STOP / Short BRAKE) / Capable of constant current controlling (PWM) / Standby function
Application Scope General-purpose
Class Bridge driver, direct PWM control
Number of drive motors (brush moter) 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SDIP24-P-300-1.78
Package Image SDIP24-P-300-1.78
Pins 24
Mounting Through Hole

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 1.5 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Supply Voltage VCC 40 V
Output Voltage VO 40 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2022

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗