TB6569FG

Brush motor driver IC

產品概要

Function PWM control / 4 function modes (CW / CCW / STOP / BRAKE)
Application Scope General-purpose
Class Full-bridge driver for brushed DC motors
Number of drive motors (brush moter) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name HSOP16-P-300-1.00
Package Image HSOP16-P-300-1.00
Pins 16
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
Output Current IOUT(peak) 4.5 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Supply Voltage VCC 50 V
Output Voltage VO 50 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2023

Sep,2024

Sep,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗