MN 系列

Toshiba 3.5 吋 7,200 rpm MN07 系列硬碟 (HDD) 採用企業級氦氣密封機械設計,提供高達 18 TB 的儲存容量,最適合重視高容量和最佳能源效率的 NAS 應用。為滿足 NAS 級的要求,MN07 系列提供故障前平均時間 (MTTF) 1,000,000 小時、每年 180TB 額定工作負載及支援全年無休開機運轉。MN07 系列也具備震動補償技術,可在多插槽儲存機箱中提供穩定一致的效能。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 18/16/14/12/10/8/6 TB 512e
4 TB 512e/512n
Rotation Speed 7200 rpm
MTTF/MTBF 20/18/16 TB 1.2 million h
14/12/10/8/6/4 TB 1.0 million h
Weight ( Max ) 20/18/16/14/12 TB 720 g
10/8/6 TB(MN06) 770 g
8 TB(MN08) 720 g
6 TB(MN08) 700 g
4 TB(MN08) 693 g
4 TB(MN04) 720 g
MN07ACA*** Series

主要特色

  • 高達18 TB 容量
  • 7,200 rpm 效能
  • SATA 6.0 Gbit/s 介面
  • 每年額定工作負載總傳輸量 180 TB
  • 旋轉振動 (RV) 感應器,造就優秀的擴充能力和良好效能
  • 運轉全年無休

應用

  • 分公司/遠距辦公網絡文件儲存
  • 檔案和內容儲存解決方案
  • 檔案和數據備份
  • 消費者NAS檔案儲存
  • 個人雲存儲

產品陣容

Capacity

Mechanical Design

Buffer Size

Maximum Sustained Data Rate (Typ.)

Active Idle Power Consumption (Typ.)

Model Number

20 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

4.41 W

MN10ACA20T

18 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

4.20 W

MN10ACA18T

18 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

4.14 W

MN09ACA18T

16 TB

Helium-Sealed

512 MiB

268 MiB/s

4.14 W

MN09ACA16T

16 TB

Helium-Sealed

512 MiB

262 MiB/s

4.03 W

MN08ACA16T

14 TB

Helium-Sealed

256 MiB

248 MiB/s

4.54 W

MN07ACA14T

12 TB

Helium-Sealed

256 MiB

242 MiB/s

4.26 W

MN07ACA12T

10 TB

Conventional Air

256 MiB

237 MiB/s

7.15 W

MN06ACA10T

8 TB Conventional Air 256 MiB 248 MiB/s 5.61 W MN08ADA800
8 TB Conventional Air 256 MiB 230 MiB/s 6.33 W MN06ACA800
6 TB Conventional Air 256 MiB 239 MiB/s 4.93 W MN08ADA600
6 TB Conventional Air 256 MiB 230 MiB/s 5.59 W MN06ACA600 
4 TB Conventional Air 256 MiB 243 MiB/s 4.04 W MN08ADA400E(512e)
4 TB Conventional Air 256 MiB 222 MiB/s 4.04 W MN08ADA400N(512n)

4 TB

Conventional Air

128 MiB

195 MiB/s

5.2 W

MN04ACA400(512e/512n)

  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:我們定義 1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 及平均無故障時間(MTBF)並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF/MTBF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

相關文件

名稱 日期

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗