7200 rpm 3.5型 ハードディスクドライブ (HDD) MNシリーズは、家庭用NASやSOHO用NAS用途に適したストレージソリューションで、最大20 TBの記憶容量を実現しています。大容量や省電力性能を優先するNASアプリケーションに適しています。NASクラスのニーズにお応えできるよう、MNシリーズは、最大120万時間のMTTF/MTBF、ワークロード最大300 TB/年や24時間連続稼動のスペックを備えています。 また、MNシリーズは振動補正技術を搭載しており、マルチベイシステムでも一貫した性能を実現します。
| フォームファクタ― | 3.5型 | |
|---|---|---|
| インターフェース | SATA 6 Gbit/s | |
| フォーマット | 20/18/16/14/12/8/6 TB | 512e |
| 4 TB | 512e/512n | |
| ディスク回転数 | 7200 rpm | |
記憶容量 |
メカニカルデザイン |
バッファサイズ |
データ転送速度 |
消費電力 |
MTTF/MTBF |
重量 |
型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 TB |
Helium-Sealed |
512 MiB |
268 MiB/s |
4.41 W |
120万時間 |
720 g |
MN10ACA20T |
18 TB |
Helium-Sealed |
512 MiB |
268 MiB/s |
4.14 W |
120万時間 |
720 g |
MN09ACA18T |
16 TB |
Helium-Sealed |
512 MiB |
268 MiB/s |
4.14 W |
120万時間 |
720 g |
MN09ACA16T |
16 TB |
Helium-Sealed |
512 MiB |
262 MiB/s |
4.03 W |
120万時間 |
720 g |
MN08ACA16T |
14 TB |
Helium-Sealed |
512 MiB |
268 MiB/s |
3.77 W |
120万時間 |
720 g |
MN09ACA14T |
12 TB |
Helium-Sealed |
512 MiB |
268 MiB/s |
3.30 W |
120万時間 |
690 g |
MN09ACA12T |
| 8 TB | Conventional Air | 256 MiB | 248 MiB/s | 5.61 W | 100万時間 |
720 g |
MN08ADA800 |
| 6 TB | Conventional Air | 256 MiB | 239 MiB/s | 4.93 W | 100万時間 |
700 g |
MN08ADA600 |
| 4 TB | Conventional Air | 256 MiB | 243 MiB/s | 4.04 W | 100万時間 |
693 g |
MN08ADA400E(512e) |
| 4 TB | Conventional Air | 256 MiB | 222 MiB/s | 4.04 W | 100万時間 |
693 g |
MN08ADA400N(512n) |