MQ01ABD-V 系列

Toshiba 5,400 rpm 的 2.5 吋 MQ01ABD-V 系列硬碟可提供多達 1 TB 的儲存容量。MQ01ABD-V 系列適用於影片編輯、機上盒 (STB)、數位錄影機 (DVR) 及網路錄影機 (NVR) 等注重大容量、低耗電與低噪音的應用。

產品規格

Form Factor 2.5-inch
Interface SATA 3 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 16 MiB or 8 MiB
Rotation Speed 5400 rpm
Internal Transfer Speed
( Typ. )
638.9 ~ 1288.6 Mbit/s
MTTF 600 000 h
Power Consumption
( Low Power Idle ) ( Typ. )
0.55 W
MQ01ABD***V Series

主要特色

  • 儲存容量高達 1 TB
  • 2.5 吋小型外型規格
  • 5,400 rpm
  • 高達 3.0 Gbit/s SATA
  • 先進格式 (AF) 512e 磁區長度
  • 耗電量較 3.5 吋外型規格 (DT01ABAxxxV 系列) 更低
  • 17 dB (閒置)

應用

  • 影片編輯系統
  • 機上盒 (STB)
  • 數位錄影機 (DVR)
  • 網路錄影機 (NVR)

產品陣容

Capacity Weight ( Max. ) Model Number
1 TB 117 g MQ01ABD100V
500 GB 107 g MQ01ABD050V
320 GB 107 g MQ01ABD032V
250 GB 107 g MQ01ABD025V
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

名稱 日期

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗