MQ01ABD-Vシリーズはディスク回転数5400 rpm、最大容量1 TBの2.5型HDDです。 MQ01ABD-Vシリーズは、大容量、低消費電力、低音質が求められるビデオ編集、セットトップボックス(STB)、デジタルビデオレコーダー(DVR)、ネットワークビデオレコーダー(NVR)アプリケーション、監視カメラシステム、NASに適しています。
フォームファクター | 2.5 型 | |
---|---|---|
インターフェース | SATA 3 Gbit/s | |
フォーマット | 512e | |
バッファーサイズ | 16 MiB or 8 MiB | |
ディスク回転数 | 5400 rpm | |
内部転送速度 ( Typ. ) | 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s | |
MTTF | 600 000 h | |
消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) | 0.55 W |
記憶容量 | 重量 ( Max ) | 型番 |
---|---|---|
1 TB | 117 g | MQ01ABD100V |
500 GB | 107 g | MQ01ABD050V |
320 GB | 107 g | MQ01ABD032V |
250 GB | 107 g | MQ01ABD025V |