Toshiba 5,400 rpm 的 2.5 吋 MQ01ABD-V 系列硬碟可提供多達 1 TB 的儲存容量。MQ01ABD-V 系列適用於影片編輯、機上盒 (STB)、數位錄影機 (DVR) 及網路錄影機 (NVR) 等注重大容量、低耗電與低噪音的應用。
Form Factor | 2.5-inch | |
---|---|---|
Interface | SATA 3 Gbit/s | |
Format | 512e | |
Buffer Size | 16 MiB or 8 MiB | |
Rotation Speed | 5400 rpm | |
Internal Transfer Speed ( Typ. ) |
638.9 ~ 1288.6 Mbit/s | |
MTTF | 600 000 h | |
Power Consumption ( Low Power Idle ) ( Typ. ) |
0.55 W |
Capacity | Weight ( Max. ) | Model Number |
---|---|---|
1 TB | 117 g | MQ01ABD100V |
500 GB | 107 g | MQ01ABD050V |
320 GB | 107 g | MQ01ABD032V |
250 GB | 107 g | MQ01ABD025V |