Contact us

Neuigkeiten

Search for

Category:

Press Release Number:

08-01-2019
Toshiba kündigt mit der MG08-Serie neue Enterprise Capacity HDDs mit 16TB an

Die mit 16TB branchenweit größten HDDs bieten neues Level an Speicherdichte und verbesserte Energieeffizienz

no image no image no image no image
28-08-2018
Toshiba 14TB und 12TB Heliumfestplatten jetzt auch mit SAS 12GB/s Interface verfügbar

Neue MG07SCA-HDDs mit 14TB und 12TB zur Kostenoptimierung in SAS-basierten Cloud-Storage-Plattformen

no image no image no image no image no image
20-07-2018
Multiple Vulnerabilities in CANVIO Network Storage Products icon_blank.gif
03-07-2018
14TB-HDDs von Toshiba sind für ausgewählte Supermicro-Storage- Server verfügbar

14TB-SATA-HDDs der MG07-Serie von Toshiba erhalten Produktqualifizierung für mehrere Supermicro-Storage-Server

no image no image no image no image no image no image no image
23-05-2018
Weltweit erste 14 TB Server HDD ergänzt Toshibas B2B- und B2C-Produktportfolio auf der CEBIT 2018

Toshiba bietet Live-Demonstrationen seiner HDD-basierten Storage-Server-Lösungen und Vergleichstests von Enterprise-Speicherarchitekturen

no image no image
17-04-2018
Toshiba präsentiert neue, leistungsstarke interne HDDs für Videoüberwachung und Videostreaming

Die S300- und V300-Serien erweitern das Portfolio interner HDDs und bilden den Auftakt für das neue HDD-Branding-Konzept von Toshiba

no image no image no image no image no image no image no image
28-02-2018
TDSCSA00358: Default Password Vulnerability in CANVIO (STOR.E) wireless products icon_blank.gif
27-02-2018
Toshiba kündigt neues 2TB-HD-Laufwerk für Client-Storage- Anwendungen an

Das neue 2TB-HDD-Modell der MQ04 Serie bringt mehr Speicherkapazität in Notebooks, Spielekonsolen und andere Client-Storage-Anwendungen

no image no image no image no image no image
29-01-2018
Vulnerability found related to the generation and management of WPA2 Key on CANVIO (STOR.E) wireless products icon_blank.gif
19-12-2017
Toshiba stellt eine neue Generation von Enterprise-Performance- HDDs mit 10.500 Umdrehungen pro Minute vor

Die AL15SE-Serie von Toshiba liefert Performance für unternehmenskritische Anwendungen mit geringen Latenzzeiten und Datenintegrität in Kapazitäten bis zu 2.400GB

no image no image no image no image no image no image no image no image
08-12-2017
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation stellt die weltweit erste 14TB-Festplatte mit konventioneller Aufzeichnungstechnologie vor

Die 14TB-Modelle im Standard-3.5-Zoll-SATA-Formfaktor basieren auf einem innovativen 9-Scheiben-Helium-Design für riesige Speicherkapazität

no image no image no image no image no image no image no image no image
28-11-2017
Toshiba kündigt 10TB-HDD für Videoüberwachungssysteme an

Neue MD06ACA-V-Serie hat bisher größte Speicherkapazität in Toshibas HDD-Portfolio für die Videoüberwachung

no image no image no image no image no image no image no image no image
26-09-2017
Toshiba kündigt 10TB Enterprise-Capacity HDD der SATA-Modellreihe an

Die neue SATA-HDD MG06 bietet eine 25 Prozent höhere Kapazität als die vorhergehende Produktgeneration.

no image no image no image no image no image no image no image no image
12-09-2017
Toshiba kündigt neue HDD mit 1TB Speicherkapazität für mobile Client-Storage-Systeme an

Neue MQ04-HDD-Serie bietet 1TB Speicherkapazität in einem kompaktem und leiseren Design für Laptop-PCs, Gaming-Systeme und sonstige Client-Storage- Systeme

no image no image no image no image no image no image no image no image
13-06-2017
Toshiba stellt die nächste Generation von 15.000 rpm Enterprise Performance HDDs vor

Die AL14SX-Serie von Toshiba liefert hohe Laufwerkleistung bei geringer Latenz für geschäftskritische Anwendungen in Kapazitäten bis zu 900 GB (1) im energiesparenden 2,5-Zoll-Formfaktor

no image no image no image no image no image no image no image no image
06-04-2017
Toshiba gibt die Verfügbarkeit der 8 TB Enterprise-Capacity Festplattengeneration bekannt

Die neue 8 TB (1) 3,5-Zoll SATA Enterprise Capacity HDD mit 7200rpm wird ab sofort ausgeliefert.

no image no image no image no image no image no image no image no image
08-03-2017
Toshiba ist der am schnellsten wachsende HDD- und SSD-Hersteller 2016

Neue Reports nennen Toshiba als führendes Unternehmen (1) beim Wachstum in den Marktsegmenten Hard Disk Drive und Solid State Drive

no image no image no image no image no image no image no image no image
08-02-2017
Toshiba erweitert das Festplattenangebot um die ersten Modelle der MN-Serie

Die Festplatten der MN-Serie, erhältlich in 4 TB (1), 6 TB und 8 TB, setzen neue Maßstäbe bei Client HDDs von Toshiba

no image no image no image no image no image no image no image no image
20-10-2015
Toshiba kündigt nächste Generation von Enterprise-Performance-HDDs an

Neueste Enterprise-Performance-HDDs von Toshiba mit 10.500 rpm unterstützen sowohl 12.0 Gbit/s SAS als auch die 512n-Sektorlänge

no image no image no image no image no image no image no image no image no image
29-09-2015
Enterprise-Laufwerke von Toshiba sind VMware-6.0-zertifiziert

eHDDs der AL13SX-Serie und eSSDs der PX03SN-Serie erhalten VMware®-Virtual- SAN™-6.0-Zertifizierung

no image no image no image no image no image no image no image no image no image

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.