74HC4066FT

74HC CMOS logic IC series

產品概要

Function 1 Switch/Multiplexer
Function 2 SPST(1:1)/Analog Switch
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TSSOP14B
Package Image TSSOP14B
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.4×1.0
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Power Dissipation PD 180 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 12 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=4.5V 4 ns
Propagation delay time (Max) tpd_tpz VCC=4.5V 10 ns
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jun,2024

Sep,2024

Sep,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
74HC4066FT 2500 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗