CRS15

Schottky barrier diode

產品概要

Application Scope Mobile equipment batteries / Switching-mode power supplies
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name S-FLAT
Package Image S-FLAT
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×3.5×0.98
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
Average Forward Current (Single) IF(AV) 3.0 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 30 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Peak Forward Voltage (Max) VFM - 0.52 V
Repetitive Peak Reverse Current IRRM(MAX) VRRM=30V 0.05 mA
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2023

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
CRS15(TE85L,Q 3000 Yes

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗