RN1425

Bias resistor built-in transistor (BRT)

產品概要

Feature High current
Polarity NPN
Internal Connection Single
Complementary Product RN2425
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-346 (S-Mini)
Package Image S-Mini
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
Package Code SOT-346
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.5×1.1
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
Collector Current IC 0.8 A
Collector-emitter voltage VCEO 50 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Base Series Resistance (Typ.) R1 - 0.47
Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 10
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
RoHS Note
RN1425(TE85L,F) 3000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗