產品概要

Application Scope Power Management Switches
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅦ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name CST3C
Package Image CST3C
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
0.8×0.6×0.38
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
Drain-Source voltage VDSS -20 V
Gate-Source voltage VGSS +/-10 V
Drain current ID -700 mA
Power Dissipation PD 0.5 W

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - -0.3 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 500
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 700
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 1.07 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 1.55 Ω
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.2V 11.3 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 48 pF
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Nov,2017

Feb,2019

Aug,2024

Sep,2024

Sep,2024

(Note)
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
RoHS Note
SSM3J65CTC,L3F 10000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗