TA48L02F

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Low current output / Low dropout voltage
Protection Functions Overcurrent protection / Overheating protection
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image PW-Mini
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 150 mA
Power Dissipation PD 0.5 W
Input Voltage VIN 16 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Voltage Tolerance (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj>=0℃
Tj<=125℃
+/-5 %
Bias Current (Typ.) IB IOUT=0A 0.4 mA
Dropout Voltage (Max) VD IOUT=0.1A 0.5 V
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.1A 0.3 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 2 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗