TC74LVX4053F

停產產品

74LVX low voltage CMOS logic IC series

產品概要

Function Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
Number of Circuits 3
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP16
Package Image SOP16
Pins 16
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
10.8×7.8×1.5
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 單位
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=3.3V 3 ns
Supply Voltage (Max) VCC - 6 V
Supply Voltage (Min) VCC - 2 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗