東芝推出20款適用於汽車設備的突波保護齊納二極體產品

產品新聞2023年8月

The package photograph of launch of 20 surge-protection zener diode products that are suitable for automotive equipment.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社( “東芝” )推出了“XCUZ系列”浪湧保護齊納二極管,該系列產品符合AEC-Q101標準,適用於汽車設備。

新型XCUZ系列產品可保護設備和電路,避免受到各種來自車載ECU [1]電源線和連接器的雜訊(靜電放電( ESD )、奈秒ESD 、微秒級到毫秒開關突波等)的影響,並防止系統故障。

新產品採用業界相容的通用SOD-323 ( 2.5mm×1.25mm )封裝。
此外,新發表的20款產品典型電壓範圍5.6V至36V ,涵蓋大部分電源電路。因此,產品可用於各種電壓電路,有助於提高汽車設備的品質。

註:
[ 1]ECU (電子控制單元)

應用

  • 汽車設備( IVI [2] , ADAS [3] , BMS [4] ,等)

註:
[ 2]IVI (車載資訊娛樂系統) :資訊娛樂(整合)系統總稱。
[3]ADAS (高級駕駛輔助系統)
[4]BMS (電池管理系統) :鋰離子電池等充電型二次電池安全控制系統

特性

  • 符合AEC-Q101標準
  • 高ESD耐受性( ISO10605認證)
  • 低動態電阻

主要規格

(除非另有說明, T a = 25°C )

裝置型號

絕對最大額定值

電氣特性


靜電放電電壓VESD[5]

(kV)

齊納電壓  VZ (V)

動態電阻

RDYN [6]

典型值(Ω)


箝位電壓VC [6][7]

(V)


總電容Ct [8]
(pF)

接觸放電

空氣放電

最小值

典型值

最大值

測試電流

IZ (mA)

典型值

典型值

典型值

XCUZ5V6

±30

5.3

5.6

6.0

5

0.16

9.0

125

XCUZ6V2

±30

5.8

6.2

6.6

5

0.21

10.0

105

XCUZ6V8

±30

6.4

6.8

7.2

5

0.27

13.0

88

XCUZ7V5

±30

7.0

7.5

7.9

5

0.32

14.0

78

XCUZ8V2

±30

7.7

8.2

8.7

5

0.37

16.5

67

XCUZ9V1

±30

8.5

9.1

9.6

5

0.44

17.0

62

XCUZ10V

±30

9.4

10.0

10.6

5

0.52

19.0

60

XCUZ11V

±30

10.4

11.0

11.6

5

0.60

24.0

48

XCUZ12V

±30

11.4

12.0

12.6

5

0.70

26.0

44

XCUZ13V

±30

12.4

13.0

14.1

5

0.80

27.0

42

XCUZ15V

±30

13.8

15.0

15.6

5

0.60

24.0

36

XCUZ16V

±30

15.3

16.0

17.1

5

0.50

27.0

35

XCUZ18V

±30

16.8

18.0

19.1

5

0.40

28.5

31

XCUZ20V

±30

18.8

20.0

21.2

5

0.35

30.5

29

XCUZ22V

±30

20.8

22.0

23.3

5

0.40

32.0

27

XCUZ24V

±30

22.8

24.0

25.6

5

0.60

36.5

26

XCUZ27V

±30

25.1

27.0

28.9

2

0.90

45.0

23

XCUZ30V

±30

28.0

30.0

32.0

2

1.25

47.5

21

XCUZ33V

± 25

31.0

33.0

35.0

2

1.80

57.0

19

XCUZ36V

± 20

34.0

36.0

38.0

2

2.60

63.0

18

註:
[ 5 ]依據ISO10605 ( R = 2kΩ / C = 330pF )
[ 6 ] TLP參數: Z 0 = 50Ω , t p = 100ns , t r = 300ps ,平均時間窗口_利用最小平方法擬合I TLP1 = 16A和I TLP2 = 30A之間的TLP特性求動態電阻。
[7] I TLP = 16A
[8] V R = 0V , f = 1MHz

引腳分佈

The illustration of pin assignment of launch of 20 surge-protection zener diode products that are suitable for automotive equipment.

應用電路範例

The illustration of application circuit examples of launch of 20 surge-protection zener diode products that are suitable for automotive equipment.

註:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

特性曲線

The illustration of characteristic curves of launch of 20 surge-protection zener diode products that are suitable for automotive equipment.
The illustration of characteristic curves of launch of 20 surge-protection zener diode products that are suitable for automotive equipment.

註:
[ 9]平均視窗: t1 = 30ns至t2 = 60ns

註:
*公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊等訊息,僅於公告當日有效,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗