XCUZ16V

Zener diode

  • 相關參考設計(1)

產品概要

Application Scope Overvoltage protection of ECU for automotive
Series name XCUZ series
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOD-323 (USC)
Package Image 東芝 XCUZ16V Zener diode產品 USC 封裝圖片
Package Code SOD-323
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.5×1.25×0.9
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
Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

*2

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

*3

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Power Dissipation PD 0.2 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Zener Voltage (Typ.) VZ - 16 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2023

Nov,2023

Dec,2025

*
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
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note Stock Check Search
XCUZ16V,H3XHF 3000 - Yes Yes Automotive Use

Reference Design

Automotive Buck-Boost DC-DC Converter for USB PD
該參考設計提供了用於車載USB PD 的Buck-Boost DC-DC轉換器的設計指南、數據和其他內容。 「請注意,SSM6K804R 自 4 月起已被列為不建議用於新設計(NRND)。」

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗