車載機器に適したサージ保護用ツェナーダイオード20品種を製品化

製品情報 2023-08

これは、車載機器に適したサージ保護用ツェナーダイオード20品種を製品化の製品写真です。

当社は、AEC-Q101に適合した車載機器向けサージ保護用ツェナーダイオード「XCUZシリーズ」を製品化しました。

新製品XCUZシリーズは、各種車載ECU[注1]の電源ラインやコネクターなどから侵入するノイズ (静電気放電 (ESD)や、ナノ秒オーダーのESDやマイクロ秒からミリ秒オーダーの開閉サージなど) からデバイスや回路を保護し、システム誤動作を抑制します。

パッケージは、業界で互換性の高い汎用のSOD-323 (2.5 mm × 1.25 mm) を採用しました。さらに、主電圧レンジを網羅する5.6 Vから36 Vの標準ツェナー電圧の範囲に20品種をラインアップしています。そのため、さまざまな電圧ラインに対応でき、車載機器の品質向上に貢献します。

[注1] ECU (Electronic Control Unit) : 電子制御装置

応用機器

  • 車載機器 (IVI[注2]、ADAS[注3]、BMS[注4]など)

[注2] IVI (in-vehicle infotainment) : 情報・娯楽の両要素の提供を実現する(一体化された)システムの総称
[注3] ADAS (Advanced driver-assistance systems) : 先進運転支援システム
[注4] BMS (Battery Management System) : リチウムイオン電池などの充電型のニ次電池の安全制御を行うシステム

新製品の主な特長

  • AEC-Q101適合
  • 高いESD耐量 (ISO10605準拠)
  • 低いダイナミック抵抗

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25 °C)

品番

絶対最大定格

電気的特性

静電気耐量
VESD[注5]
(kV)
ツェナー電圧  VZ (V)

ダイナミック抵抗

RDYN [注6]

typ. (Ω)

クランプ電圧
VC [注6][注7]

(V)

端子間容量
Ct [注8]
(pF)

接触放電

気中放電

min

typ.

max

測定電流

IZ (mA)

typ.

typ.

typ.

XCUZ5V6

±30

5.3

5.6

6.0

5

0.16

9.0

125

XCUZ6V2

±30

5.8

6.2

6.6

5

0.21

10.0

105

XCUZ6V8

±30

6.4

6.8

7.2

5

0.27

13.0

88

XCUZ7V5

±30

7.0

7.5

7.9

5

0.32

14.0

78

XCUZ8V2

±30

7.7

8.2

8.7

5

0.37

16.5

67

XCUZ9V1

±30

8.5

9.1

9.6

5

0.44

17.0

62

XCUZ10V

±30

9.4

10.0

10.6

5

0.52

19.0

60

XCUZ11V

±30

10.4

11.0

11.6

5

0.60

24.0

48

XCUZ12V

±30

11.4

12.0

12.6

5

0.70

26.0

44

XCUZ13V

±30

12.4

13.0

14.1

5

0.80

27.0

42

XCUZ15V

±30

13.8

15.0

15.6

5

0.60

24.0

36

XCUZ16V

±30

15.3

16.0

17.1

5

0.50

27.0

35

XCUZ18V

±30

16.8

18.0

19.1

5

0.40

28.5

31

XCUZ20V

±30

18.8

20.0

21.2

5

0.35

30.5

29

XCUZ22V

±30

20.8

22.0

23.3

5

0.40

32.0

27

XCUZ24V

±30

22.8

24.0

25.6

5

0.60

36.5

26

XCUZ27V

±30

25.1

27.0

28.9

2

0.90

45.0

23

XCUZ30V

±30

28.0

30.0

32.0

2

1.25

47.5

21

XCUZ33V

± 25

31.0

33.0

35.0

2

1.80

57.0

19

XCUZ36V

± 20

34.0

36.0

38.0

2

2.60

63.0

18

[注5] ISO10605準拠 R=2 kΩ/C=330 pF
[注6] TLP パラメーター: Z0=50 Ω, tp = 100 ns、tr=300 ps、averaging window: t1=30 ns ~ t2=60 ns、ダイナミック抵抗はTLP 特性のITLP1=16 A~ITLP2=30 A間で最小2乗法を用いて抽出しています。
[注7] ITLP =16 A
[注8] VR = 0 V、f = 1 MHz

端子配置図

これは、車載機器に適したサージ保護用ツェナーダイオード20品種を製品化の端子配置図です。

応用回路例

これは、超小型SOD-962パッケージ車載機器に適したサージ保護用ツェナーダイオード20品種を製品化の応用回路例です。

注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

特性図

これは、超小型SOD-962パッケージ車載機器に適したサージ保護用ツェナーダイオード20品種を製品化の特性図です。
これは、超小型SOD-962パッケージ車載機器に適したサージ保護用ツェナーダイオード20品種を製品化の特性図です。

[注9] Averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。