有助於降低設備能耗的雙極型電晶體的產品線擴展

2024年6月產品新聞

The package photograph of expanded lineup of bipolar transistors that contribute to the reduction of the power consumption of equipment.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )現已推出兩款雙極型電晶體「TTC022」 (採用SC-62封裝:東芝封裝別名PW-Mini )及「TPCP8515」 (東芝封裝別名PS- 8 )。這兩款產品適用於功率元件中的閘極驅動電路、消費性設備和工業設備的電流開關。新產品的集電極-射極間的額定電壓和集極電流( DC )均為12 V/5 A 。

透過優化晶片結構,相較於具有類似額定值的東芝現有產品2SC5714 [2] ,新產品TTC022和TPCP8515的低集極-射極飽和電壓大約降低了21% [1] 。這有助於降低設備能耗。

東芝將持續擴大有助於降低設備能耗的產品線。

註
[1]上述數值均由東芝測量。測試條件: I C = 2.0 A , I B = 0.067 A
[2] PW-Mini封裝,集極-射極額定電壓為20 V ,集極額定電流( DC )為4 A 。

應用

消費性設備和工業設備

  • 功率元件的閘極驅動電路

  • 電流開關等

特性

  • 大集極額定電流( DC ): I C = 5 A
  • 低集極-射極飽和電壓:
    V CE( sat) = 0.14 V (最大值)( I C = 2.0 A , I B = 0.067 A )
  • 小型貼片式封裝:
    TTC022的東芝封裝名為PW-Mini ( 4.6 mm×4.2 mm (最大值),厚度= 1.6 mm (最大值))
    TPCP8515的東芝封裝名為PS-8 ( 2.9 mm×2.8 mm (典型值),厚度= 0.8 mm (典型值) )

主要規格

(在T a = 25°C條件下,除非另有規定)

裝置型號 TTC022 TPCP8515
極性 NPN
封裝 東芝別名(名稱) PW-Mini (SC-62) PS-8 (-)
尺寸( mm ) 4.6 × 4.2, 厚度=1.6 (最大值) 2.9 × 2.8, 厚度=0.8 (典型值)
絕對最大額定值 集極-射極電壓
VCEO  (V)
12
集極電流(DC)
IC  (A)
5
集極電流(脈衝) 
ICP  (A)
12
接面溫度
Tj  (°C)
150
電氣特性 直流電流增益
hFE
最小值 250
最大值 500
測試條件
VCE  (V)/IC  (A)
2/0.5
集極-射極
飽和電壓
VCE(sat)  (V)
最大值 0.14
測試條件
IC  (A)/IB  (A)
2.0/0.067

內部電路

The illustration of internal circuits of expanded lineup of bipolar transistors that contribute to the reduction of the power consumption of equipment.

應用電路範例

The illustration of application circuit example of expanded lineup of bipolar transistors that contribute to the reduction of the power consumption of equipment.

註:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

特性曲線(參考)

相較於具有類似額定值的東芝現有產品2SC5714 [2] ,新產品TTC022和TPCP8515的集極-射極飽和電壓較低。

The illustration of characteristic curve of expanded lineup of bipolar transistors that contribute to the reduction of the power consumption of equipment.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗