製品情報 2024-06
当社は、パワーデバイスのゲート駆動回路や民生用機器および産業用機器の電流スイッチに適した、バイポーラートランジスター「TTC022」 (SC-62パッケージ : 当社通称パッケージ名PW-Mini)、「TPCP8515」 (当社通称パッケージ名PS-8) の2品種を製品化しました。コレクター・エミッター間電圧定格とコレクター電流 (DC) 定格は、ともに12 V/5 Aです。
新製品TTC022、TPCP8515はチップ構造を最適化させることで低コレクター・エミッター間飽和電圧を実現し、類似定格の当社既存製品2SC5714[注1]と比べて約21 %[注2]低減しました。これにより、機器の消費電力低減に貢献します。
当社は、今後も機器の消費電力低減に貢献する製品ラインアップを拡充していきます。
[注1] PW-Miniパッケージ、コレクター・エミッター間電圧定格が20 V、コレクター電流 (DC) 定格が4 A
[注2] 当社実測値。測定条件 : IC=2.0 A、IB=0.067 A
民生用機器、産業用機器
(特に指定のない限り、Ta=25 °C)
| 品番 | TTC022 | TPCP8515 | ||
|---|---|---|---|---|
| 極性 | NPN | |||
| パッケージ | 当社通称 (名称) | PW-Mini (SC-62) | PS-8 (-) | |
| サイズ (mm) | 4.6 × 4.2、t=1.6 (max) | 2.9 × 2.8、t=0.8 (typ.) | ||
| 絶対最大定格 | コレクター・エミッター間電圧 VCEO (V) |
12 | ||
| コレクター電流 (DC) IC (A) |
5 | |||
| コレクター電流 (パルス) ICP (A) |
12 | |||
| 接合温度 Tj (°C) |
150 | |||
| 電気的特性 |
直流電流増幅率 hFE |
Min | 250 | |
| Max | 500 | |||
| 測定条件 VCE (V)/IC (A) |
2/0.5 | |||
| コレクター・エミッター間 飽和電圧 VCE(sat) (V) |
Max | 0.14 | ||
| 測定条件 IC (A)/IB (A) |
2.0/0.067 | |||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
新製品TTC022とTPCP8515は、類似定格の当社既存製品2SC5714[注1]と比べてコレクター・エミッター間飽和電圧が低いです。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。