產品新聞2023年8月
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(東芝)推出三款80V N溝道功率MOFET擴充產品,三款產品均採用其最新一代[1] “U-MOSX-H系列”工藝,適用於資料中心和通信基地台等工業設備的開關電源。新產品採用表面黏著型SOP Advance(N)封裝, “TPH3R008QM ”漏源導通電阻(最大值)為3mΩ , “TPH6R008QM”為6mΩ , “TPH8R808QM”為8.8 mΩ 。
新產品降低了品質因數( FOM:表示為導通電阻×電荷特性[2] 。)以TPH3R008QM為例,與現有產品TPH4R008NH相比,其品質因數,即漏源導通電阻與總閘極電荷乘積約下降48 % ,漏源導通電阻與閘極開關電荷乘積約下降16 % ,漏源導通電阻與輸出電荷乘積約下降33 % ,有助於降低設備功耗。
東芝正在擴大其產品線,以幫助降低設備功耗。
註:
[1]截至2023年8月
[2]總閘極電荷,閘極開關電荷,輸出電荷
(除非另有說明, T a = 25°C )
| 裝置型號 | 絕對最大額定值 |
漏源導通電阻 RDS(ON) (mΩ) |
總柵極電荷 Qg (nC) |
閘極開關電荷 QSW (nC) |
輸出電荷 Qoss (nC) |
輸入電容 Ciss (pF) |
閘極電阻 rg (Ω) |
封裝 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漏源電壓 VDSS (V) |
|
結溫 Tch (°C) |
VGS= 10 V |
VGS= 6 V |
|||||||
Tc= |
最大值 |
最大值 |
典型值 |
典型值 |
典型值 |
典型值 |
典型值 |
||||
80 |
100 |
175 |
3 |
4.3 |
71 |
21.6 |
74 |
5090 |
1.7 |
SOP Advance(N) |
|
59 |
6 |
8.4 |
38 |
12 |
40 |
2500 |
1.5 |
||||
52 |
8.8 |
12.5 |
26 |
8.6 |
31 |
1750 |
1.5 |
||||
註:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。
*公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊等訊息,僅於公告當日有效,如有變更,恕不另行通知。