有助於實現工業設備高效化和小型化的1200V SiC MOSFET模組產品線擴展

2024年6月產品新聞

The package photograph of lineup expansion of 1200 V SiC MOSFET module that contributes to high efficiency and downsizing of industrial equipment.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )現已開始量產適用於工業設備的寬能隙碳化矽( SiC ) 1200V 、汲極電流( DC )額定值為400A的SiC MOSFET模組「MG400Q2YMS3 ” ,擴大了模組產品線。

新產品MG400Q2YMS3的汲極-源極導通電壓(感應)低至0.9 V (typ.) [1] ,可實現低導通損耗。它還具有降低開關損耗,開通損耗和關斷損耗低至13mJ (typ.) [2] 。這些特性都有助於縮小設備功耗以及散熱裝置的尺寸。
MG400Q2YMS3的雜散電感低至12nH (typ.),可執行高速開關操作。此外,其可在開關操作時抑制突波電壓。因此,其可用於高頻隔離DC-DC轉換器。

東芝的2-153A1A封裝式SiC MOSFET模組的產品線由現有的五款產品組成(包括新產品)分別為MG250YD2YMS3 ( 2200V/250A )、 MG400V2YMS3 ( 1700V/400A ) 、 MG250V2YMS3 ( 1700V/250A)和 MG600Q2YMS3( 1200V/600A )。可提供客戶更廣泛的產品選擇。

東芝將繼續努力以滿足工業設備對高效率和小型化的需求。

註
[1]測試條件: I D = 400 A , V GS = +20 V , T ch = 25 °C
[ 2]測試條件: V DD = 600 V , I D = 400 A , T ch = 150 °C

應用

工業設備

  • 軌道車輛的輔助電源
  • 再生能源發電系統
  • 工業設備的馬達控制設備
  • 高頻DC-DC轉換器等

特性

  • 低汲極-源極導通電壓(感應):
    V DS( on)sense =0.9 V(typ.)(I D =400 A,V GS =+20 V,T ch =25 °C )
  • 低開通損耗::
    E on =13 mJ (typ.)(V DD =600 V,I D =400 A,T ch =150 °C )
  • 低關斷損耗:
    E off =13 mJ (typ.)(V DD =600 V,I D =400 A,T ch =150 °C )
  • 低雜散電感:
    L sPN =12 nH (typ.)

主要規格

(除非另有規定, T c = 25 °C )

裝置型號 MG400Q2YMS3
東芝封裝名稱 2-153A1A
絕對最大額定值 汲極-源極電壓  VDSS  (V) 1200
閘極-源極電壓  VGSS  (V) +25 / -10
汲極電流 (DC)  ID  (A) 400
汲極電流(脈衝)   IDP  (A) 800
結溫  Tch  (°C) 150
隔離電壓  Visol  (Vrms) 4000
電氣特性 汲極-源極導通電壓(感應)
VDS(on)sense  (V)
ID=400 A, VGS=+20 V,
Tch=25 °C
Typ. 0.9
源極-汲極導通電壓(感應) 
VSD(on)sense  (V)
IS=400 A, VGS=+20 V,
Tch=25 °C
Typ. 0.8
源極-汲極關斷電壓(感應) 
VSD(off)sense  (V)
IS=400 A, VGS=-6 V,
Tch=25 °C
Typ. 1.6
開通損耗
Eon  (mJ)
VDD=600 V, ID=400 A,
Tch=150 °C
Typ. 13
關斷損耗
Eoff  (mJ)
Typ. 13
雜散電感  LsPN  (nH) Typ. 12

內部電路

The illustration of internal circuit of lineup expansion of 1200 V SiC MOSFET module that contributes to high efficiency and downsizing of industrial equipment.

應用電路範例

The illustration of application circuit example of lineup expansion of 1200 V SiC MOSFET module that contributes to high efficiency and downsizing of industrial equipment.

註:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

*本文提及的公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗