製品情報 2024-06
当社は産業用機器向けに第3世代のシリコンカーバイド (SiC) MOSFETチップを搭載した1200 V耐圧、ドレイン電流 (DC) 定格 400 A のSiC MOSFETモジュール「MG400Q2YMS3」を製品化し、ラインアップを拡充しました。
新製品MG400Q2YMS3は、ドレイン・ソース間オン電圧 (センス端子) を0.9 V (typ.)[注1]とし、低導通損失を実現しました。また、ターンオンスイッチング損失とターンオフスイッチング損失をともに13 mJ (typ.)[注2]にすることで、低スイッチング損失を実現しました。これにより、機器の損失低減と冷却装置の小型化に貢献します。
MG400Q2YMS3は、寄生インダクタンスが12 nH (typ.) と低いため、高速スイッチング動作が可能で、さらにスイッチング時のサージ電圧も抑制されます。これにより、高周波絶縁DC-DCコンバーターに使用できます。
2-153A1Aパッケージの当社SiC MOSFETモジュールは、新製品を含め、既存製品MG250YD2YMS3 (2200 V耐圧 / 250 A)、MG400V2YMS3 (1700 V耐圧 / 400 A)、MG250V2YMS3 (1700 V耐圧 / 250 A)、MG600Q2YMS3 (1200 V耐圧 / 600 A)の5製品のラインアップとなります。これにより、製品選択の幅が広がりました。
当社は、産業用機器の高効率化、小型化のニーズに対応していきます。
[注1] 測定条件 : ID=400 A、VGS=+20 V、Tch=25 °C
[注2] 測定条件 : VDD=600 V、ID=400 A、Tch=150 °C
産業用機器
(特に指定のない限り、Tc=25 °C)
| 品番 | MG400Q2YMS3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当社パッケージ名称 | 2-153A1A | |||
| 絶対最大定格 |
ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) | 1200 | ||
| ゲート・ソース間電圧 VGSS (V) | +25/-10 | |||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) | 400 | |||
| ドレイン電流 (パルス) IDP (A) | 800 | |||
| チャネル温度 Tch (°C) | 150 | |||
| 絶縁耐圧 Visol (Vrms) | 4000 | |||
| 電気的特性 |
ドレイン・ソース間オン電圧 (センス端子) VDS(on)sense (V) |
ID=400 A、VGS=+20 V、 Tch=25 °C |
Typ. | 0.9 |
| ソース・ドレイン間オン電圧 (センス端子) VSD(on)sense (V) |
IS=400 A、VGS=+20 V、 Tch=25 °C |
Typ. | 0.8 | |
| ソース・ドレイン間オフ電圧 (センス端子) VSD(off)sense (V) |
IS=400 A、VGS=-6 V、 Tch=25 °C |
Typ. | 1.6 | |
| ターンオンスイッチング損失 Eon (mJ) |
VDD=600 V、ID=400 A、 Tch=150 °C |
Typ. | 13 | |
| ターンオフスイッチング損失 Eoff (mJ) |
Typ. | 13 | ||
| 寄生インダクタンス LsPN (nH) | Typ. | 12 | ||
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。