Toshiba發布用於無刷直流電機驅動器的600V小型智慧功率元件

-通孔型小型封裝有助於減少馬達驅動器的安裝面積和電路板尺寸-

2023年10月26日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Releases 600V Small Intelligent Power Devices for Brushless DC Motor Drives

川崎—東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“Toshiba”)推出了兩款600V小型智慧功率元件(IPD)產品,適用於空調、空氣淨化器和泵等無刷直流電機驅動器應用。TPD4163K和TPD4164K即日起開始批量出貨。這兩款產品的輸出電流(直流)額定值分別為1A和2A。

兩款新產品均採用通孔型HDIP30封裝,與Toshiba以前的產品相比,安裝面積減少了約21%[1]。這有助於減小馬達驅動電路板的尺寸。

由於在電力供應不穩定的地區,電源電壓可能會大幅波動,因此電壓從Toshiba以往產品[1]的500V提高到600V,從而提高了可靠性。

即日起可在Toshiba網站上獲取無感測器無刷直流電機驅動電路參考設計,該參考設計使用了新型TPD4164K的功能和帶有向量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器。

Toshiba將繼續擴大其產品陣容,改進特性,提高設計靈活性,並透過節能的馬達控制策略為碳中和做出貢獻。

注:
[1] DIP26封裝產品(停產產品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K和TPD4135AK

BLDC 馬達無感知器控制電路參考設計

BLDC Motor Sensorless Control Circuit
Simple Block Diagram
Simple Block Diagram

應用

家用電器中的無刷直流電機

  • 風扇馬達(空調、空氣淨化器、換氣扇、吊扇等)
  • 泵

特性

  • 電源電壓額定值高,可確保在電源電壓波動時仍能正常執行:VBB=600V
  • 小型封裝
    通孔型HDIP30:32.8mm×13.5mm(典型值),t=3.525mm(典型值)

主要規格

(除非另有說明,否則Ta=25°C)

部件型號 TPD4163K TPD4164K
額定絕對最大值 電源 VBB (V) 600
輸出電流(直流) Iout (A) 1 2
工作範圍 工作電源電壓 VBB (V) 最大值 450
電氣特性 輸出飽和電壓 VCEsatH (V) 典型值 2.6
(IC=0.5A)
3.0
(IC=1A)
VCEsatL (V)
FRD正向電壓 VFH (V) 典型值 2.0
(IF=0.5A)
2.5
(IF=1A)
VFL (V)
封裝 類型 通孔
Toshiba 命名 HDIP30
尺寸(mm) 32.8×13.5 (典型值), t=3.525 (典型值)
保護功能 過流/熱關斷/欠壓/
關斷功能由SD引腳控制
樣品查詢和供應情況 Buy Online Buy Online

請點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。

TPD4163K
TPD4164K

請點選以下連結瞭解有關Toshiba智慧功率IC的更多資訊。

智能功率ICs

請點選以下連結,詳細瞭解Toshiba關於使用新產品的解決方案建議。

應用

空調

空氣清淨器

如欲查看線上分銷商處的新產品供應情況,請造訪:

TPD4163K
Buy Online

TPD4164K
Buy Online

客戶查詢

  功率元件銷售與行銷部

  電話:  +81-44-548-2216

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊)截至公告發佈之日是最新的,如有更改,恕不另行通知。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

開啟新視窗