2023年10月26日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、エアコンや空気清浄機、ポンプなどのブラシレスDCモーター駆動用に、600V耐圧の小型インテリジェントパワーデバイス (Intelligent Power Device: IPD) 2品種を発売しました。出力電流 (DC) 定格が1Aの「TPD4163K」と2Aの「TPD4164K」の量産出荷を本日から開始します。
新製品は、リード挿入タイプのHDIP30パッケージを採用し、当社従来製品[注1]と比べて実装面積を約21%削減しました。これにより、モーター駆動基板の小型化に貢献します。
また、電力供給が不安定な地域では、電源電圧が大きく変動する可能性があります。電源電圧の変動に対する信頼性向上の観点から、新製品では耐圧を当社従来製品の500Vから600Vに上げています。
なお、新製品TPD4164Kとベクトルエンジン搭載マイクロコントローラーTMPM374FWUGの機能を活用した「センサーレスブラシレスDCモーター駆動回路のリファレンスデザイン」を、本日ウェブサイトに公開しました。
当社は、今後も特性を向上した製品ラインアップを拡充し、ユーザーの設計自由度の向上や省エネルギーモーター制御によるカーボンニュートラルに貢献します。
[注1] DIP26パッケージ製品 (EOL製品) TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K、TPD4135AK
家庭用電気製品のブラシレスDCモーター
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | TPD4163K | TPD4164K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 絶対最大定格 | 電源電圧 VBB (V) | 600 | |||
| 出力電流 (DC) Iout (A) | 1 | 2 | |||
| 動作範囲 | 動作電源電圧 VBB (V) | max | 450 | ||
| 電気的特性 | 出力飽和電圧 | VCEsatH (V) | Typ. | 2.6 (IC=0.5A) |
3.0 (IC=1A) |
| VCEsatL (V) | |||||
| FRD順方向電圧 | VFH (V) | Typ. | 2.0 (IF=0.5A) |
2.5 (IF=1A) |
|
| VFL (V) | |||||
| パッケージ | タイプ | リード挿入 | |||
| 当社名称 | HDIP30 | ||||
| サイズ (mm) | 32.8×13.5 (typ.)、t=3.525 (typ.) | ||||
| 保護機能 | 過電流/過熱/減電圧/ シャットダウン (SD) 端子制御 |
||||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
|||
当社のインテリジェントパワーIC製品の詳細については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワーデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2216
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。