Toshiba第三代碳化矽肖特基柵極二極體產品系列增添1200 V新成員,將推動工業電源設備實現高效率

2024年9月25日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba’s 1200V Additions to its Lineup of Third Generation SiC Schottky Barrier Diodes Will Contribute to High Efficiency in Industrial Power Equipment

日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)已在第三代碳化矽(SiC)肖特基柵極二極體(SBD)產品線中增添「TRSxxx120Hx系列」1200 V產品,應用於光伏逆變器、電動汽車充電站和開關電源等工業設備。Toshiba現已開始提供該系列的十款新產品,其中包括採用TO-247-2L封裝的五款產品和採用TO-247封裝的五款產品。

最新TRSxxx120Hx系列為1200 V產品,它採用Toshiba第3代650 V SiC SBD的改進型接面柵極肖特基(JBS)結構 [1]。在接面柵極中使用新型金屬,有助於這些新產品實現前沿的[2]1.27 V(典型值)低正向電壓、低總電容電荷和低反向電流。這可顯著降低較大電源應用中的設備功耗。

Toshiba將繼續壯大其SiC電源器件的產品線,並將一如既往地專注於提高效率,降低工業電源設備功耗。

備註:
[1]改進型JBS結構:該結構將混合式PiN肖特基(MPS)結構整合在JBS結構中,MPS可在大電流下降低正向電壓,而JBS不僅可降低肖特基介面的電場,還可減少電流洩漏。
[2] 在1200 V SiC SBD中。截至2024年9月的Toshiba調查。

應用

  • 光伏逆變器
  • 電動汽車充電站
  • 用於工業設備用的開關電源供應器、不斷電供應系統(UPS)

功能

  • 第3代1200 V SiC SBD
  • 前沿的[2]低正向電壓:V F =1.27V(典型值)(I F =I F(DC) )
  • 低總電容電荷:TRS20H120H 的Q C =109nC(典型值)(V R =800V,f=1MHz)
  • 低反向電流:TRS20H120H的I R =2.0μA(典型值)(V R =1200V)

主要規格

(除非另有說明,否則T a =25°C)

器件型號

封

裝

絕對最大額定值 電氣特性

樣品查看與

供貨情況


重複峰值反向

電壓
VRRM
(V)


正向直流電流

IF(DC)
(A)

非重複

峰值正向

浪湧電流
IFSM
(A)


正向電壓

(脈衝測量)

VF
(V)

反向電流

(脈衝測量)
IR
(μA)


總電容電荷

QC
(nC)

 


溫度條件

Tc
(°C)

f=50Hz
(半正弦波, t=10ms),
Tc=25°C
IF=IF(DC) VR=1200V VR=800V, f=1MHz
典型值 典型值 典型值
TRS10H120H TO-247-2L 1200 10 160 80 1.27 1.0 61 Buy Online
TRS15H120H 15 157 110 1.4 89 Buy Online
TRS20H120H 20 155 140 2.0 109 Buy Online
TRS30H120H 30 150 210 2.8 162 Buy Online
TRS40H120H 40 147 270 3.6 220 Buy Online
TRS10N120HB TO-247 5 (每個引腳)
10 (兩個引腳)
160 40 (每個引腳)
80 (兩個引腳)
1.27
(Per leg)
0.5
(每個引腳)
30
(每個引腳)
Buy Online
TRS15N120HB 7.5 (每個引腳)
15 (兩個引腳)
157 55 (每個引腳)
110 (兩個引腳)
0.7
(每個引腳)
43
(每個引腳)
Buy Online
TRS20N120HB 10 (每個引腳)
20 (兩個引腳)
155 70 (每個引腳)
140 (兩個引腳)
1.0
(每個引腳)
57
(每個引腳)
Buy Online
TRS30N120HB 15 (每個引腳)
30 (兩個引腳)
150 105 (每個引腳)
210 (兩個引腳)
1.4
(每個引腳)
80
(每個引腳)
Buy Online
TRS40N120HB 20 (每個引腳)
40 (兩個引腳)
147 135 (每個引腳)
270 (兩個引腳
1.8
(每個引腳)
108
(每個引腳)
Buy Online

如需瞭解新產品的更多資訊,請造訪以下連結:

TRS10H120H
TRS15H120H
TRS20H120H
TRS30H120H
TRS40H120H
TRS10N120HB
TRS15N120HB
TRS20N120HB
TRS30N120HB
TRS40N120HB

如需瞭解有關Toshiba SiC SBD的更多資訊,請造訪以下連結:

SiC肖特基柵極二極體

第3代SiC肖特基柵極二極體(SBD)

如需瞭解有關Toshiba SiC電源裝置的更多資訊,請造訪以下連結:

SiC 電源裝置

如需瞭解線上分銷商新產品的供貨情況,請造訪:

TRS10H120H
Buy Online

TRS15H120H
Buy Online

TRS20H120H
Buy Online

TRS30H120H
Buy Online

TRS40H120H
Buy Online

TRS10N120HB
Buy Online

TRS15N120HB
Buy Online

TRS20N120HB
Buy Online

TRS30N120HB
Buy Online

TRS40N120HB
Buy Online

客戶諮詢 :

  電源裝置與小訊號裝置銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2216

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗