2024年9月25日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、太陽光インバーターやEV充電スタンド、スイッチング電源などの産業用機器に向けた、当社第3世代シリコンカーバイド (SiC) ショットキーバリアダイオード (SBD) に、1200V耐圧品「TRSxxx120Hxシリーズ」を追加しました。TO-247-2Lパッケージの5製品とTO-247パッケージの5製品、計10製品の出荷を本日から開始します。
新シリーズは、第3世代650V SiC SBDの改良型ジャンクションバリアショットキー (JBS) 構造[注1]を採用した1200V耐圧展開品です。新規ショットキーメタル[注2]を採用することで、業界トップクラス[注3]の低い順方向電圧1.27V (typ.)、低い総電荷量、そして低い逆電流を実現しました。これにより、より大容量の機器の電力損失を大幅に低減します。
当社は今後もSiCパワーデバイスのラインアップ拡充を行い、産業用電力機器の高効率化 (電力損失低減) に貢献します。
[注1] 改良型JBS構造:ショットキー界面の電界が下がり、リーク電流を低減できるJBS構造に、高電流における順方向電圧を低減できるMPS (Merged PiN Schottky) 構造を取り込んだ構造。
[注2] ショットキーメタル:ショットキーバリアダイオードで、半導体と接合される金属のこと。
[注3] 1200V耐圧SiC SBDにおいて。2024年9月現在、当社調べ。
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | 在庫検索& Web少量購入 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰り返し ピーク 逆電圧 VRRM (V) |
直流 順電流 IF(DC) (A) |
非繰り返し ピーク順電流 IFSM (A) |
順電圧 (パルス 測定) VF (V) |
逆電流 (パルス 測定) IR (μA) |
総電 荷量 QC (nC) |
||||
| 温度 条件 Tc (°C) |
f=50Hz (正弦半波、 t=10ms)、 Tc=25°C |
IF=IF(DC) | VR=1200V | VR=800V、 f=1MHz |
|||||
| Typ. | Typ. | Typ. | |||||||
| TRS10H120H | TO-247-2L | 1200 | 10 | 160 | 80 | 1.27 | 1.0 | 61 | ![]() |
| TRS15H120H | 15 | 157 | 110 | 1.4 | 89 | ![]() |
|||
| TRS20H120H | 20 | 155 | 140 | 2.0 | 109 | ![]() |
|||
| TRS30H120H | 30 | 150 | 210 | 2.8 | 162 | ![]() |
|||
| TRS40H120H | 40 | 147 | 270 | 3.6 | 220 | ![]() |
|||
| TRS10N120HB | TO-247 | 5 (Per leg) 10 (Both legs) |
160 | 40 (Per leg) 80 (Both legs) |
1.27 (Per leg) |
0.5 (Per leg) |
30 (Per leg) |
![]() |
|
| TRS15N120HB | 7.5 (Per leg) 15 (Both legs) |
157 | 55 (Per leg) 110 (Both legs) |
0.7 (Per leg) |
43 (Per leg) |
![]() |
|||
| TRS20N120HB | 10 (Per leg) 20 (Both legs) |
155 | 70 (Per leg) 140 (Both legs) |
1.0 (Per leg) |
57 (Per leg) |
![]() |
|||
| TRS30N120HB | 15 (Per leg) 30 (Both legs) |
150 | 105 (Per leg) 210 (Both legs) |
1.4 (Per leg) |
80 (Per leg) |
![]() |
|||
| TRS40N120HB | 20 (Per leg) 40 (Both legs) |
147 | 135 (Per leg) 270 (Both legs) |
1.8 (Per leg) |
108 (Per leg) |
![]() |
|||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TRS10H120H
TRS15H120H
TRS20H120H
TRS30H120H
TRS40H120H
TRS10N120HB
TRS15N120HB
TRS20N120HB
TRS30N120HB
TRS40N120HB
当社のSiCショットキーバリアダイオードの詳細については、下記ページをご覧ください。
第3世代SiCショットキーバリアダイオード (SBD) (技術記事)
当社のSiCパワーデバイスの詳細についてはては、下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
パワー&小信号営業推進第一部
Tel: 044-548-2216
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。