TRS15N120HB

SiC Schottky barrier diode

  • 相關參考設計(1)

產品概要

Application Scope Power factor correction / Solar inverters / Uninterruptible power supplies / DC-DC converters
Feature Chip design of 3rd generation
Number of Circuits 2
Internal Connection Common cathode
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-247
Package Image 東芝 TRS15N120HB SiC Schottky barrier diode產品 TO-247 封裝圖片
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.94×20.95×5.02
Package Dimensions 檢視
SamacSys CAD model
(Symbol, Footprint and 3D model)
Download from SamacSys<br>*1 *2

Download from SamacSys
*1 *2

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

*1

SamacSys is a wholly owned subsidiary of Supplyframe, Inc. CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by Supplyframe, Inc. The footprints are generated based on the specifications of SamacSys.

*2

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Forward DC current IF(DC) 15 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 1200 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Reverse current (Max) IR VRRM=1200V 60 μA
Forward Voltage (Max) VF IF=7.5A 1.45 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=7.5A 1.27 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Apr,2025

Apr,2025

Apr,2025

Mar,2025
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
TRS15N120HB,S1Q 30 - Yes

Reference Design

This is a picture of the Vienna rectifier circuit PFC power supply that supports 3-phase AC 400V input.
3相AC 400 V輸入Vienna整流器PFC電源
工業設備等3相400V(線電壓)交流電源系統在日本以外廣泛被使用。當電動車的充電椿和其他設備使用3相AC 400 V交流電源時,將交流整流為直流的高功率因數PFC(功率因數校正)是不可缺少的。 此設計為PFC電源,輸入3相AC 400 V,輸出DC 750 V。採用Vienna整流器拓撲,實現3-level的轉換高效率,功率可達5 kW。 提供電路各部分的設計技巧、操作方法以及電路圖和PCB等設計資訊,提供您於設計中使用。

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗