產品概要

Function Dual SPDT USB switch
Configuration (switch type) SPDT
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name UQFN10B
Package Image UQFN10B
Pins 10
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.4×1.8×0.48
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
Power Dissipation PD 200 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 4.3 V
Supply voltage (Min) VCC - 2.3 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Switch terminal ON capacitance (Typ.) CON - 5 pF
ON-resistance (Typ.) RON - 4.5 Ω
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Mar,2013

Jan,2023

Sep,2024

Sep,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7USB40MU,LF 3000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗