數據中心 / 企業級儲存產品

Toshiba 雲端級和企業級硬碟為高要求的全年無休伺服器和儲存部署提供了無與倫比的品質和可靠性。領先的雲端服務提供者 (CSP) 和 OEM 持續仰賴 Toshiba 提供符合成本效益的企業級容量,並具備經實證的品質和節能的總擁有成本 (TCO) 優勢。

產品陣容

雲端級容量型硬碟
CSPs 和大數據專案使用大容量 HDD 來跟上資料的飛速成長。Toshiba 雲端級硬碟採用創新的 10 磁碟氦氣雷射密封設計,可提供可靠、省電、高密度的儲存容量,並為雲端級基礎架構帶來顯著的 TCO 優勢。

可達 24 TB, 氦氣密封設計, 低能耗實現最佳 TCO

企業級容量型硬碟
資料管理和儲存系統利用率是企業 IT 的關鍵考量。Toshiba 企業級容量型硬碟提供各種容量,支援全年無休的混合使用工作負載,以幫助企業適當調整資料儲存基礎架構大小,保護其珍貴的數位資產。

可達 10 TB 的 CMR 容量, 3.5 吋外型規格

企業級效能型硬碟
交易導向的工作負載通常利用儲存分層以高效率處理資料。Toshiba 企業級效能型硬碟提供各種容量和低延遲 15Krpm 和 10Krpm 型號,可提供可靠的企業級儲存,專為全年無休的高負荷工作負載而設計。

可達 2.4 TB, 15K 或 10K rpm 的低延遲轉速, 2.5 吋 15 mm 外型規格

MG11 Series
Up to 24TB/SAS or SATA Interface/CMR*
MG10F Series
Up to 22TB/SAS or SATA Interface/CMR*
MG10 Series
Up to 20TB/SAS or SATA Interface/CMR*
MG09 Series
Up to 18TB/SAS or SATA Interface/CMR*
MG08 Series
Up to 16TB/SAS or SATA Interface/CMR*
AL14SX Series
Up to 900 GB/15000 rpm/2.5-inch SAS Interface/CMR*
AL15SE Series
Up to 2.4 TB/10500 rpm/2.5-inch SAS Interface/CMR*

相關影片

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗