2SC5200N

Power transistor for high-speed switching applications

產品概要

Application Scope Audio amplifier output stage 100-W / Power amplifier
Features Power Amps Output Stage
Polarity NPN
Complementary Product 2SA1943N
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-3P(N)
Package Image TO-3P(N)
JEITA SC-65
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.5×20.0×4.5
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
Collector Current IC 15 A
Collector power dissipation PC 150 W
Collector-Base Voltage VCBO 230 V
Collector-emitter voltage VCEO 230 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Transition frequency (Typ.) fT IC=1A
VCE=5V
30 MHz
DC Current Gain hFE (Max) hFE IC=1A
VCE=5V
160 -
DC Current Gain hFE (Min) hFE IC=1A
VCE=5V
80 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) IB=800mA
IC=8A
3.0 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2016

Mar,2019

Dec,2023

Sep,2024

Sep,2024

(Note)
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
RoHS
2SC5200N(S1,E 25 Yes

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗