TPD4165K

新產品

Intelligent power device 600V (High voltage PWM DC brushless motor driver)

  • 相關參考設計(1)

產品概要

Feature 5V Voltage Regulator
Number of Circuits 1
Protection Functions Overcurrent / Thermal shutdown / Undervoltage
Output configuration 3-phase full-bridge
Drive Type Sine-wave / Square-wave
Control Circuit Non-built-in
Power Block IGBT
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name HDIP30
Package Image HDIP30
Pins 30
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
32.8×11.4×3.525
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output current(DC) IOUT(DC) 3 A
Power Supply Voltage VBB 600 V
Power Supply Voltage VCC 20 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Operating power supply voltage VBB - 50 to 450 V
Operating power supply voltage VCC - 13.5 to 16.5 V
Output saturation voltage (Max) VCEsatH - 3.3 V
Output saturation voltage (Max) VCEsatL - 3.3 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

May,2024

May,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗