TRS6E65F

SiC Schottky barrier diode

  • 相關參考設計(3)

產品概要

Application Scope Power factor correction / Solar inverters / Uninterruptible power supplies / DC-DC converters
Feature Chip design of 2nd generation
Number of Circuits 1
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220-2L
Package Image TO-220-2L
Pins 2
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.05×15.3×4.45
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
Forward DC current IF(DC) 6 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 650 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Reverse current (Max) IR VRRM=650V 30 μA
Forward Voltage (Max) VF IF=6A 1.6 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=6A 1.45 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2016

Mar,2019

Dec,2023

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗