Contact us

Actualité

Search for

Category:

Press Release Number:

16-12-2019
Toshiba annonce de nouveaux MOSFET canal-N 100V pour applications automobiles

Nouveaux dispositifs à très haut rendement, pour la première fois en boîtier SOP Advance (WF)

no image no image no image no image
12-12-2019
Toshiba announces new three-phase brushless motor controller with gate driver

New IC features sensorless control and closed loop speed control

no image no image
10-12-2019
Toshiba launches a range of general-purpose system power ICs for automotive applications

Sophisticated devices supporting multiple output voltages and functional safety for ASIL-D applications

no image no image
26-11-2019
Toyota Lexus UX and Lexus NX with Toshiba’s Image Recognition Processor Win Highest Score in Japan’s Assessment of Preventive Safety Performance
no image
20-11-2019
Toshiba lance un CI eFuse réarmable compact pour la sécurité des applications basse tension

Ce fusible électronique offre de multiples options de protection pour les lignes d'alimentation électrique

no image no image no image no image
29-10-2019
Toshiba annonce un nouveau CI pré-driver pour la commande de moteur triphasé sans balais

Le nouveau dispositif est doté d'un contrôle de phase intelligent et d'un variateur de svitesse en boucle fermée

no image no image no image no image
23-10-2019
Toshiba lance un CI driver PWM sinusoïdal 600V pour moteurs triphasés sans balais

Nouveau dispositif très intégré offrant une meilleure protection contre les fluctuations de tension

no image no image no image no image
21-10-2019
Toshiba lance des diodes TVS à faible capacitance, destinées à la protection ESD

Les principaux cas d'utilisation sont les lignes de signaux haut-débit des applications industrielles

no image no image no image no image
08-10-2019
Toshiba lance un photorelais piloté en tension avec une minuscule empreinte de 2.9 mm2

Dispositif miniature à très faible puissance d’entrée réduisant la taille de l'équipement et sa consommation

no image no image no image no image
26-09-2019
Toshiba lance un CI driver de solénoïde haute-tension à 2 canaux

Nouveau dispositif constituant une alternative économique et éco-énergétique aux composants obsolètes d'autres fabricants

no image no image no image no image
06-08-2019
Toshiba lance un CI pré-driver pour la commande sans capteur de moteurs CC sans balais

Nouveau dispositif offrant une commutation 120° sans capteur

no image no image no image no image
24-06-2019
Toshiba annonce des CI contrôleurs de moteur triphasé sans-balais, à commande sinusoïdale

Nouveaux contrôleurs offrant un rendement élevé sur une large plage de rotation et sans réglage de phase

no image no image no image no image
18-06-2019
Toshiba launches CCD linear image sensor with enhanced performance

New device offers 5340-pixel by 3-line resolution for office automation and industrial applications

no image
11-06-2019
Toyota Alphard/Vellfire with Toshiba’s Advanced Image Recognition Processor Wins Japan’s Highest Award for Preventive Safety Performance
no image
11-06-2019
Toshiba lance une nouvelle famille de photo-relais pilotables en basse tension

De minuscules boîtiers permettent d’obtenir des équipements de test de très haute densité

no image no image no image no image
06-06-2019
Toshiba lance un CI driver de moteur CC à balais, compact et à haut rendement, en boîtier HSOP8 à brochage habituel

CI driver mono-canal basse consommation à pont en H, doté du brochage habituel et d’une plage de tension d’utilisation large

no image no image no image no image
30-05-2019
Analog Power IC Process Technology Developed by Toshiba and Japan Semiconductor icon_blank.gif
22-05-2019
Les relais photoélectriques haute-intensité Toshiba obtiennent la certification UL 508 pour les applications d'automatisation industrielle

Cette nouvelle certification permet aux concepteurs d'obtenir l'approbation UL pour les équipements de commande

no image no image no image no image
07-05-2019
Les microcontrôleurs à base ARM® Cortex®-M4 de Toshiba assurent le traitement rapide des données

Un large éventail d'options garantit l'adéquation à de multiples secteurs d’application

no image no image no image no image
23-04-2019
Toshiba announces significant presence at PCIM Europe 2019

Toshiba will showcase multiple technologies for automotive, power and motor drive applications

no image no image

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.