製品情報 2018-09
当社は、モバイル機器などに搭載する液晶ディスプレイ (LCD) バックライト用白色LEDの昇圧回路に適した小型・低順電圧のショットキバリアダイオード「CLS10F40」を製品化しました。
モバイル機器に搭載されるLCDには、バックライト用光源として白色LEDが多く使用されています。この白色LEDを安定して駆動させるには、バッテリから供給される電圧を上げる必要があります。
新製品 CLS10F40は、昇圧回路の整流用途に使われ、白色LEDの員数増加にも対応した40 V耐圧、1 Aの平均整流電流を実現しました。また、最大順電圧0.45 V[注1]、最大リーク電流25 μA[注2]の良好な特性を両立させており昇圧回路の効率向上と省電力化へ貢献します。さらに、1.0×0.6 mmの小型CL2Eパッケージに搭載しており、プリント配線基板の小型化に貢献します。
CLS10F40は、既存製品CBS10F40と比べて順電圧を約17 %低減しました。また、パッケージの実装面積を約60 %縮小しており、当社ラインアップの中でもシステムの省電力化、プリント配線基板の縮小にバランスよく貢献できる製品です。
[注1] @IF=500 mA
[注2] @VR=40 A
(@Ta=25 °C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | サイズ typ. (mm) |
逆電圧 VR (V) |
平均 整流電流 IO (A) |
順電圧 VF max (V) |
逆電流 IR max @VR=40 V (μA) |
|||
| @IF=100 mA | @IF=500 mA | @IF=1 A | ||||||
| CL2E | 1.0×0.6 | 40 | 1.0 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 25 | |
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。