バイポーラートランジスター

東芝バイポーラートランジスターは、高周波用から電源用まで幅広い用途を網羅しており、多種多様なパッケージ展開により多彩な製品を展開しています。

ラインアップ

バイポーラートランジスター
多彩な超小型面実装タイプの小信号トランジスターから、リードタイプパッケージ搭載のパワートランジスターまで、低飽和タイプ・大電流タイプ・超高速対応など様々なラインアップを揃えております。
抵抗内蔵型トランジスター(BRT、デジタルトランジスター)
小型パッケージに、豊富な種類の抵抗値を搭載した製品をラインアップし、お客様の用途に合わせた製品をお選びいただけます。
車載バイポーラートランジスター
多彩な超小型面実装タイプの小信号トランジスターから、中型面実装タイプのパワートランジスターまで、低飽和タイプ・大電流タイプなど様々なラインアップを揃えております。
接合形FET
1回路,2回路を面実装小型パッケージに搭載したJFETをラインアップ展開しており、高密度電子機器に最適です。用途に合わせてお選びいただけます。
異品種混載複合デバイス
MOSFETとダイオード、トランジスターとダイオードなどを小型のパッケージに搭載した製品群をラインアップしております。高密度実装に最適です。

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

アプリケーション

ブレーキ制御
ブレーキ制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ブレーキアクチュエーター部、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ISG (Integrated Starter Generator)
ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

リファレンスデザイン

これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます