パワー半導体

パワー半導体とは、電気の流れをコントロールしてムダを抑える半導体デバイスです。パソコンなどの電子機器では動作する際に常に電気のロスが発生していますが、高性能なパワー半導体を使用することで電気のムダを低く抑えることができます。高性能なパワー半導体は、例えばパソコンだけでなく、
スマートフォンや自動車、電車や変電所など、電気を使うあらゆるものの省エネを効率的に実現します。

SiCパワーデバイス

SiC MOSFET
高速スイッチング低オン抵抗特性を有しており、高出力・高効率産業電源、太陽光インバーター、UPSの低損失化に最適な新材料SiC (シリコンカーバイド)を使用したMOSFETです。
SiCショットキーバリアダイオード
低い順方向電圧特性(VF)を実現した650V, 1200Vシリコンカーバイドショットキーバリアダイオード (SiC SBD) をラインアップしています。
SiC MOSFETモジュール
当社のSiC MOSFETモジュールは、高速スイッチング性を有しており、電鉄用インバーター、コンバーター、太陽光インバーター等の産業向け電力変換装置の低損失化、小型化に最適な新材料、SiC(シリコンカーバイド) を使用しています。

MOSFET

12V - 300V MOSFET
トレンチ構造を採用し、優れた微細化技術を用いてセルの高集積化を進めることで、ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON)を改善しています。
400V - 900V MOSFET
高出力電源向けに適したスーパージャンクション(SJ)構造のMOSFETシリーズと低出力電源向けに適したD-MOS(二重拡散構造)のMOSFETシリーズがあります。
車載MOSFET
12Vバッテリーシステム・モーターコントロール用をはじめ、多様な車載用途に向け、豊富なラインアップで提供します。

IGBT/IEGT

IGBT
IH調理器・炊飯器・電子レンジ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの省エネ化に貢献する東芝のディスクリートIGBT。
IEGT (PPI)
優れた遮断能力と高破壊耐量性を備えているため、機器の省エネ化と小型・効率化に貢献します

ダイオード

スイッチングダイオード
定格電流80 mA~500 mA、1回路から4回路を小型パッケージに搭載したスイッチングダイオードをラインアップ展開しており、高密度電子機器に最適です。
ショットキーバリアダイオード
低VFタイプ、低IRタイプを汎用製品から電源ライン向け製品まで幅広くラインアップしており、様々な機器の高効率化・省電力化に貢献できます。
ツェナーダイオード
中小型面実装パッケージにツェナー電圧5.6 V~ 82 Vの幅広い電圧ラインアップを展開。民生、産業機器など、幅広い応用分野でご使用いただけます。
整流用ダイオード
逆電圧200V~1000V、平均順電流0.5A~3Aのラインアップを高密度実装に適した中小型面実装パッケージに展開しています。

バイポーラートランジスター

バイポーラートランジスター
多彩な超小型面実装タイプの小信号トランジスターから、リードタイプパッケージ搭載のパワートランジスターまで、低飽和タイプ・大電流タイプ・超高速対応など様々なラインアップを揃えております。
車載バイポーラートランジスター
多彩な超小型面実装タイプの小信号トランジスターから、中型面実装タイプのパワートランジスターまで、低飽和タイプ・大電流タイプなど様々なラインアップを揃えております。

技術記事

第3世代SiC MOSFET
第3世代SiC MOSFETは、650V, 1200V耐圧の製品をラインアップ。
第2世代から引き続き、SiC MOSFETのドレイン・ソース間に存在するPNダイオードと並列にショットキーバリアダイオード(SBD)を内蔵する構造を採用し、デバイスの信頼性課題を解決、さらに最新[注1]デバイス構造を採用することで、当社第2世代の製品と比較して単位面積当たりのオン抵抗RonA、スイッチング特性を示す性能指数Ron*Qgdを大幅に改善しました。また、スイッチングノイズによる誤動作がしにくく、対ノイズ性が高く、使いやすい製品になっています。
第3世代SiC MOSFETは以下のような特長を有し、スイッチング電源(データーセンターなどのサーバー向け電源、通信機器用電源など)、無停電電源装置(UPS)、太陽光インバータ、EV充電スタンドなどのアプリケーション向けに使用され、機器の低消費電力化、高出力化に貢献します。
これは、第3世代ディスクリートSiC MOSFETの画像です。
第3世代SiCショットキーバリアダイオード (SBD)
新規のショットキーメタルを採用し、第2世代製品のジャンクションバリアショットキー (JBS) 構造を最適化した第3世代SiC SBDチップを搭載しています。
そのため、第3世代製品では、650V耐圧品では1.2V (Typ.)、1200V耐圧品では1.27V (Typ.) と業界トップクラスの低い順方向電圧を実現しました。また650V耐圧品の場合は、第2世代製品と比べて、順方向電圧と総電荷量のトレードオフおよび順方向電圧と逆電流のトレードオフを改善しています。これにより、お客様の機器の電力損失を大幅に低減します。
これは、第3世代SiCショットキーバリアダイオード (SBD) の画像です。

SBD*:Schottky Barrier Diodes(ショットキーバリアダイオード)

SiC MOSFETモジュールの特長
当社のSiC MOSFETモジュールは、高信頼性、広いゲート・ソース間電圧、高ゲートしきい値電圧を実現しています。さらに、高耐熱、低インダクタンスパッケージにより、SiCの性能を十分に引き出しています。
MOSFET / SiC MOSFETモジュール
東芝 SiC MOSFETモジュールの特長
IGBTモジュールと比較して、SiC MOSFETモジュールの低損失特性により総損失 (スイッチング損失+導通損失) を低減できます。また、高速スイッチングおよび低損失動作により、フィルターとトランスおよび ヒートシンクのサイズを縮小が可能となり、小型で軽量なシステムが実現可能となります。
MOSFET / SiC MOSFETモジュール
SiC SBDの高い耐圧特性
Siに比較し10倍近い絶縁破壊電界強度により高耐圧のデバイスを実現しました。
ダイオード / SiCショットキーバリアダイオード
低スイッチング損失を実現するSiC ショットキーバリアダイオード(SBD)
SiCを用いることにより、高耐圧で低スイッチング損失(低逆回復電荷)のデバイスを実現しました。
ダイオード / SiCショットキーバリアダイオード
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
ダイオード / SiCショットキーバリアダイオード
低リーク電流と高サージ電流を実現する改良型JBS構造: SiCショットキーバリアダイオード (SiC SBD)
SBDのリーク電流が大きい、サージ電流耐量が低いなどの問題に対して、改良型JBS構造を適用して改善しました。
ダイオード / SiCショットキーバリアダイオード
3相AC400V入力対応PFC電源リファレンスデザイン
第2世代SiC MOSFET採用により電源システムの効率を向上
5kW絶縁双方向DC-DCコンバーターリファレンスデザイン
第2世代SiC MOSFET採用により電源システムの効率を向上
電源の新たな扉を開く 東芝のSiC MOSFET
SiC MOSFETが電源の小型化、低損失化に貢献
製品
SiC MOSFETを使用する最大のメリットとは?
当社のシリコンカーバイド(SiC)MOSFETは、Si IGBT(絶縁ゲート型バイポーラートランジスター) と比べて高速スイッチングと低オン抵抗特性を実現しています。
第2世代SiC MOSFET/IGBT スイッチング損失比較
新材料のSiCを使用したMOSFETは、従来のシリコン (Si) 製品と比べて高速スイッチング(低入力容量、低ゲート入力電荷量など)と低オン抵抗を実現しています。そのため、電力損失の大幅低減、機器の小型化に貢献できます。
第2世代SiC MOSFETの特長
新材料シリコンカーバイド (SiC) の絶縁破壊強度はシリコン(Si)の約10倍であるため低オン抵抗の高耐圧パワーMOSFETを実現することができます。
電源回路に最適なSiCデバイス
SiC ショットキーバリアダイオード(SBD)はSi材料では難しかったSBDの高耐圧化、Si FRD(Fast Recovery Diode)に代表されるpn接合ダイオードでは実現できなかった逆回復時間(電荷)の大幅削減を実現しています。
ダイオード / SiCショットキーバリアダイオード
車載機器の高効率化・大電流化に貢献するSOP Advance(EWF)パッケージ採用 40V耐圧NチャネルパワーMOSFET「XPMR7404PB」
通電能力の向上とパッケージ抵抗の低減を実現した新パッケージSOP Advance(EWF)を採用しています。さらに、ウェッタブルフランク構造の採用により、製造ラインでの検査自動化に貢献します。
MOSFETs / 車載MOSFETs / 12V - 300V MOSFETs
小型・高放熱のS-TOGL™パッケージを採用した車載用40V耐圧NチャネルMOSFETのラインアップ拡充
12V車載システム向けに40V耐圧・120A電流定格のNチャネルMOSFETを製品化し、S-TOGL™パッケージ製品のラインアップを拡充しました。小型・高放熱と低オン抵抗を両立し、車載機器の高効率化と小型化に貢献します。
MOSFETs / 車載MOSFETs / 12V - 300V MOSFETs
産業用機器の電源ラインの効率化に貢献する60V、100V耐圧小型・高許容損失MOSFET
48V電源ライン向けに100V耐圧3品種、24V電源ライン向けに60V耐圧6品種の合計9品種を製品化しました。高効率・低損失・小型化に貢献するSOT-23F、TSOP6F、UDFN6Bパッケージを採用しています。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
車載機器の48Vシステムに対応した80V耐圧車載用NチャネルMOSFET
U-MOSⅩ-Hプロセスを採用し、機器の省電力化に貢献する低オン抵抗の製品で、最大ドレイン・ソース間オン抵抗が2.55mΩの「XPH2R608QB」と、3.9mΩの「XPH3R908QB」です。パッケージはウェッタブルフランク構造を採用したSOP Advance(WF) です。
MOSFETs / 車載MOSFET / 12V - 300V MOSFET
民生・産業用機器の小型・低消費電力化に貢献するNチャネル+Pチャネル構成のデュアルMOSFET
SSM6L826Rは、フラットリードによりパッケージのチップ搭載能力が向上したTSOP6Fパッケージを採用しています。PチャネルとNチャネルのドレイン・ソース間オン抵抗の値は低く、ほぼ同等です。
MOSFET / 12V - 300V MOSFETs
電源の高効率化に貢献するDFN8×8パッケージの高速リカバリーダイオード内蔵600V耐圧パワーMOSFET
TK058V60Z5は、当社のDFN8×8パッケージを採用した高速リカバリーダイオード内蔵600V耐圧シリコンパワーMOSFETの中で、最小のドレイン・ソース間オン抵抗0.050Ω (typ.)を実現しています。
MOSFETs / 400V - 900V MOSFETs
電源の高効率化に貢献する最新世代プロセスを採用した40V耐圧NチャネルパワーMOSFET
データセンターなどの産業機器用スイッチング電源向けに、当社最新世代プロセスのU-MOS11-H を採用した、40V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TPHR6704RL」を製品化しました。
MOSFETs / 12V - 300V MOSFETs
電源の高効率化に貢献する高速リカバリーダイオード内蔵の600V耐圧パワーMOSFET
DTMOSⅥ 600V HSD (High Speed Diode) シリーズは、ライフタイム制御技術を適用し、ボディーダイオードの逆回復特性を高速化しました。これにより、ブリッジ回路やインバーター回路用途で重要な逆回復性能が向上しています。
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
電源の高効率化に貢献するDFN8×8パッケージの600V耐圧シリコンパワーMOSFET
TK057V60Z1は、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、同耐圧、同パッケージの当社既存製品と比較して、オン抵抗を約40%低減しています。一方で、ゲート入力電荷量は同等を維持、ゲート・ドレイン間電荷量は約32%低減しています。これにより、導通損失、スイッチング損失が低減し、電源回路の高効率化に貢献します。
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
産業機器用スイッチング電源の高効率化に貢献するTO-247-4L(X)パッケージ採用DTMOSⅥ 600V耐圧NチャネルパワーMOSFET
DTMOSⅥ 600VシリーズのNチャネルパワーMOSFETチップを、スイッチング損失を低減する4端子タイプのTO-247-4L(X)パッケージに搭載した6品種を製品化しました。
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
SOP Advance(E)パッケージを採用し、オン抵抗を低減した産業用機器向けNチャネルパワーMOSFET
データセンターや通信基地局などの産業用機器向けスイッチング電源に適した製品として、新パッケージSOP Advance(E)を採用した80V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TPM1R908QM」と、150V耐圧NチャネルパワーMOSFET「TPM7R10CQ5」を製品化しました。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
USB搭載機器やバッテリーパック保護に適した30V耐圧NチャネルコモンドレインMOSFET
本製品は、MOSFETを2素子搭載しているデュアルタイプ1パッケージで、chip LGAパッケージTCSPAG-341501 (3.37mm×1.47mm (typ.)) に実装することで、小型薄型かつ低オン抵抗(Rss(on) 9.9mΩ typ.@ VGS=10V)という特長をもっており、USB搭載機器やバッテリーパック保護用途に適した製品です。USB搭載機器やバッテリーパック保護用途に適した製品です。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
電源の高効率化に貢献する600V耐圧スーパージャンクション構造N-chパワーMOSFET DTMOSⅥシリーズ「TK024N60Z1」
DTMOSⅥ 600Vシリーズで最小のドレイン・ソース間オン抵抗0.024Ω (max) を実現したNチャネルパワーMOSFETを製品化しました。
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
スイッチング電源の効率向上に最適なU-MOS X-Hシリーズ150 V耐圧MOSFET
通信基地局用電源やデータサーバー用電源など高効率化が求められるスイッチング電源のため、オン抵抗、電荷容量特性を飛躍的に向上させたU-MOS X-H 150 VプロセスのパワーMOSFET (金属酸化膜半導体型電界効果トランジスター) を開発しました。電源の高効率化、小型化、コストダウンによる付加価値の向上に貢献します。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
150V耐圧MOSFETを使用したマルチレベルインバーターにより高効率化を実現
生産設備の自動化に貢献する産業用ロボットなどにはモーターを制御するインバーターが欠かせません。 600V耐圧MOSFETに代わり150V耐圧MOSFETを使用したマルチレベルインバーターによるインバーターの高効率化手法を提案します。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
スイッチング電源の高効率化に貢献
MOSFETのスイッチング損失をさらに低減
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
U-MOSⅨ-Hシリーズはスイッチング電源の効率向上に最適な製品
U-MOSⅨ-Hシリーズは優れた高速性能を活かし、様々なトポロジーのスイッチング電源で低損失な製品を提供します。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
U-MOSⅨ-Hシリーズは損失を示す性能指数が大幅に改善
U-MOSⅨ-Hシリーズは、優れたトレンチプロセス技術とパッケージ技術の融合により業界トップレベルの性能を提供します。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
寄生スナバー回路の最適化によってスイッチングノイズを低減 (低スパイク・低ノイズ化)
U-MOSⅨ-Hシリーズでは、スナバー定数を最適化した低スパイクタイプと高効率タイプをラインアップしており、⽬的に応じた製品の選択が可能です。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
低電圧駆動機器に最適な製品
微細プロセスを活用することで1.2Vからの低電圧駆動を実現し、加えてトレードオフにある低電圧領域においても低オン抵抗を実現しました。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
最新世代スーパージャンクションMOSFET DTMOSⅥシリーズ
DTMOSシリーズは高耐圧でありながら、ドリフト層の抵抗を低減できるスーパージャンクション構造を有しており、当社では第4世代であるDTMOSⅣシリーズから、シングルエピタキシャルプロセスを採用し、更なる低オン抵抗と高速スイッチングの両立を実現しております。
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
放熱効果の高い両面パッケージ、大電流用途の高効率化に貢献
DSOP Advanceパッケージは、放熱効果が向上し大電流通電時の温度上昇の低減および電源回路の小型化による電力密度と効率の向上に貢献します。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
最新世代 二重拡散型MOSFET(D-MOS) π-MOSⅨシリーズ
π-MOSシリーズはD-MOS(Double Diffusion MOS)構造を採用しており、200Vから900Vまでの幅広い電圧定格でラインアップを有しております。
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
超小型パッケージから汎用パッケージまで幅広いMOSFET製品バリエーション
東芝製小型、低オン抵抗MOSFETは先端技術を採用することで小型かつ低オン抵抗を実現しています。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
P-ch 最新プロセスのMOSFET
優れたトレンチプロセス技術により1.2Vから10Vまでの幅広い駆動電圧と低オン抵抗特性を実現しました。
MOSFET / 12V - 300V MOSFET
新パッケージ TO-247-4Lを製品化 600V系スーパージャンクション パワーMOSFET (DTMOSⅣ-Hシリーズ)
TO-247-4Lパッケージは、パッケージ内部のソースワイヤのインダクタンスの影響を低減させることが可能となり、MOSFETチップの高速スイッチング性能をより引き出します。
MOSFET / 400V - 900V MOSFET
車載機器の高効率化・大電流化に貢献するSOP Advance(EWF)パッケージ採用 40V耐圧NチャネルパワーMOSFET「XPMR7404PB」
通電能力の向上とパッケージ抵抗の低減を実現した新パッケージSOP Advance(EWF)を採用しています。さらに、ウェッタブルフランク構造の採用により、製造ラインでの検査自動化に貢献します。
MOSFETs / 車載MOSFETs / 12V - 300V MOSFETs
小型・高放熱のS-TOGL™パッケージを採用した車載用40V耐圧NチャネルMOSFETのラインアップ拡充
12V車載システム向けに40V耐圧・120A電流定格のNチャネルMOSFETを製品化し、S-TOGL™パッケージ製品のラインアップを拡充しました。小型・高放熱と低オン抵抗を両立し、車載機器の高効率化と小型化に貢献します。
MOSFETs / 車載MOSFETs / 12V - 300V MOSFETs
車載機器の48Vシステムに対応した80V耐圧車載用NチャネルMOSFET
U-MOSⅩ-Hプロセスを採用し、機器の省電力化に貢献する低オン抵抗の製品で、最大ドレイン・ソース間オン抵抗が2.55mΩの「XPH2R608QB」と、3.9mΩの「XPH3R908QB」です。パッケージはウェッタブルフランク構造を採用したSOP Advance(WF) です。
MOSFETs / 車載MOSFET / 12V - 300V MOSFET
ウェッタブルフランク構造の小型表面実装パッケージを採用した車載MOSFET
車載機器向けに、ウェッタブルフランク構造の小型DFN2020B(WF)パッケージを採用し、省スペース化と実装状態の自動検査を実現する、MOSFETを製品化しました。
MOSFET / 車載MOSFET
N-ch U-MOSシリーズのスイッチング特性
U-MOSⅧシリーズはCoss・RsのチューニングによりVDSリンギングを抑制し、EMIノイズを低減します。
MOSFET / 車載MOSFET
車載MOSFETのプロセストレンド
東芝車載MOSFETは最先端のWaferプロセスと低抵抗パッケージ技術を組み合わせることで業界トップレベルの低オン抵抗を実現しています。
MOSFET / 車載MOSFET
車載MOSFETのパッケージトレンド
DPAK+、DSOP Advance (WF)、SOP Advance (WF)、TSON Advance (WF) はCuコネクタ―構造を採用し、高い電流通電能力を実現しています。
MOSFET / 車載MOSFET
車載用小型MOSFET セットの小型化に貢献
トレンチ微細加工技術と低抵抗パッケージ技術を組み合わせで 従来からのパワーMOSFETの領域の置き換えを可能とし、セットの小型化に貢献します。
MOSFET / 車載MOSFET
低放射ノイズ
チップデザインを最適化することで、実現しています。一般的にゲート駆動用外部抵抗 (RG) を小さくすれば、ターンオフスイッチング損失は小さく、放射ノイズは大きくなります。セット側では、放射ノイズ改善分をスイッチング損失の低減に充てることも出来るようになります。
IGBT/IEGT / IGBT
広い安全動作領域
チップデザインを最適化することで実現し、高電圧側(2次降伏側)へ広げています。実際のセットでは、異常動作などの過渡動作で製品が破壊しにくくなります。
IGBT/IEGT / IGBT
短絡電流の抑制
コレクター・エミッター間飽和電流を低減することで実現しています。実際のセットでは、電圧共振用で起電時に発生するコンデンサーの短絡電流を抑えることができます。
IGBT/IEGT / IGBT
低損失(FRD)
ダイオードの導通損失を低減することで実現しています。実際のセットでは、省エネ化に貢献できます。
IGBT/IEGT / IGBT
低損失(IGBT)
ターンオフスイッチング損失を低減することで実現しています。実際のセットでは、省エネ化に貢献できます。
IGBT/IEGT / IGBT
圧接型パッケージ PPI (Press Pack IEGT)
IEGTチップを同一面上に配置し、上下からチップを個別にモリブデン板で均一に圧接しています。チップのコレクターとエミッターの電極は、このモリブデン板を介して、それぞれコレクターとエミッターの銅電極に機械的圧接力で接触させ、電気的接続と放熱を行います。
IGBT/IEGT / IEGT
IEGTの基本原理
IEGTはInjection Enhanced Gate Transistor (電子注入促進型絶縁ゲートトランジスター) の略でIGBT*のエミッターの素子構造を工夫し、高耐圧化に伴う急激なオン電圧の増大を改善した素子です。電圧駆動で大電流を制御できるパワーデバイスです。
IGBT/IEGT / IEGT
ショットキーバリアダイオードとは
ショットキーバリアダイオード(SBD)は、金属と半導体との接合によって生じるショットキー障壁を利用したダイオードです。
ダイオード / ショットキーバリアダイオード
低リーク電流と高サージ電流を実現する改良型JBS構造: ショットキーバリアダイオード (SBD)
ショットキーバリアダイオード (SBD) は、逆回復時間 (trr) がほとんど無い、順方向電圧 (VF) が低い利点がありますが、反面リークが大きいなどの欠点もあります。当社SBDでは構造を見直し、この欠点を改善した製品をラインアップしています。
ダイオード / ショットキーバリアダイオード
機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオードに高電圧 (ツェナー電圧56~75V) 製品を追加
マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅の開閉サージや誘導雷サージ、直流に近い特性を持つ過電圧から半導体デバイスを保護するツェナーダイオード「CUZ56V」、「CUZ62V」、「CUZ68V」、「CUZ75V」を製品化しました。
ダイオード / ツェナーダイオード
機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオードに15製品のラインアップを追加
新たにプレーナー構造を採用し、開閉サージやパルス幅が長く直流に近い特性を持つ過電圧から半導体デバイスや機器の電源ラインを保護するツェナーダイオード「CMZBxxAシリーズ」15品種を製品化しました。
ダイオード / ツェナーダイオード
車載機器に適したサージ保護用ツェナーダイオードのラインアップに小型SOD-523パッケージ20品種追加
小型SOD-523パッケージ採用の車載機器向けサージ保護用ツェナーダイオード「XCEZシリーズ」は、各種車載ECUの電源ラインやコネクターなどから侵入するノイズ (静電気放電や開閉サージなど) によるシステム誤動作を抑制します。
ダイオード / ツェナーダイオード
過電圧保護に適したツェナーダイオード
ツェナーダイオードは、電源ラインや電源制御ライン等の保護に適しており、ホットプラグ等で発生した開閉サージ(過電圧)から内部回路やICを保護できます。
ダイオード / ツェナーダイオード
幅広い過電圧パルスから保護するツェナーダイオード
ツェナーダイオードは過渡的な過電圧パルスはもちろん、ESD保護用ダイオードでは保護が難しいDCに近い過電圧パルスからも対象を保護できることが特長です。
ダイオード / ツェナーダイオード

カタログ

アプリケーションノート

技術トピックス

リファレンスデザイン

Full SiC MOSFET 10kW絶縁双方向DC-DCコンバーター
Dual Active Bridge(DAB)変換方式と高圧側・低圧側共にSiC MOSFETを採用した10kW絶縁双方向DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
SiC MOSFET (TOLL Package) ハーフブリッジボード
近年需要が高まっているSiC MOSFETを手軽に評価を行うための当社最新SiC MOSFETがハーフブリッジ形式に2つ搭載された基板です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
近年、カーボンニュートラルの観点から電動二輪車の人気が高まり、バッテリーの急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車の急速充電器向け3kW電源です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
近年、データセンターの大規模化・高密度化が進んでいます。これにより、サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。サーバー用途以外にも48Vを使用する通信系アプリケーションなどへの応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
生成AIの急速な普及により、高い演算性能をもつAIサーバーの需要が高まっています。本デザインは、多くの電力を必要とするAIサーバー向けの3kW電源です。当社面実装SiC MOSFETを搭載し、高電力密度化を実現しています。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
本デザインは出力DC 750Vで10kWの電力を供給できます。3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vを出力します。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
近年、データセンターの大規模化・高密度化が進んでいます。これにより、サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。サーバー用途以外にも48Vを使用する通信系アプリケーションなどへの応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、3相AC 400 V入力対応 Vienna整流回路PFC電源 の画像です。
3相AC 400V入力対応Vienna整流回路PFC電源
産業用設備などへの電力供給には3相交流 (AC) 電源が使われていますが、その電圧は海外では400V (線間電圧) 系が広く普及しています。このような3相AC 400V系入力をEV用充電器などの機器に活用する際は、高力率で交流から直流に整流するPFC (Power Factor Correction) 電源が不可欠です。本デザインは、3相AC 400V を入力しDC 750Vを出力するPFC電源です。Vienna整流回路を採用し3レベル動作により高い変換効率を実現し、5kWまでの電力供給が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、単相PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
温室効果ガス削減を目的に、近年xEVと呼ばれるハイブリッド車やバッテリー式電気自動車の普及が進んでいます。xEVは従来の12Vバッテリーに加え、電力損失低減のために48Vバッテリーを搭載することがあります。本デザインは、このように48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「2SC4117、1SS307Eは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板外観
コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー の画像です。
SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー
近年、産業用モータードライブや鉄道用インバーターなどの電力変換装置では小型化、損失低減を目的に、従来のSi系パワーデバイスに代わりSiC MOSFETを搭載したSiC MOSFETモジュールの採用が進んでいます。各種保護機能を搭載し、このSiC MOSFETモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。本デザインは、外付けバッファー用MOSFETによる大電流ゲート駆動が可能で各種保護機能が内蔵されたプリドライバーカプラーTLP5231を使用することで、大電流/高電圧SiC MOSFETモジュールを絶縁ゲート駆動します。ハイサイドとローサイドの2チャンネル構成を62mm × 100mmの基板サイズで実現し、当社Dual MOSFETモジュールにビルトイン可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「2SC6026MFVは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板写真(例)
48 Vバス対応 1.2 V/100 A 2段降圧DC-DCコンバーター
近年、データセンターの電力消費が急増しており、サーバーの省電力化が急務となっています。この課題を解決するための48V直流給電に対応した1.2V/100A出力のDC-DCコンバーターです。本デザインは、48Vバスラインから基板上の各種デバイスに1.2V/100Aを供給可能な2段降圧DC-DCコンバーターです。各段に、オン抵抗と電荷量特性のバランスに優れた当社パワーMOSFETを使用し、高効率を実現しています。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーター
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーターの各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「SSM6K804Rは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
100 W LLC方式DC-DCコンバーター
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。2SA2070、2SC5810は2026年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。
これは、200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーターの製品写真です。
200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「2SA1201-Yは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。」
これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、TOLLパッケージDTMOS搭載500 Wサーバー用電源の外観写真です。
TOLLパッケージDTMOS搭載500 Wサーバー用電源
電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。PFC部にTOLLパッケージMOSFETを採用することで、小型化を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、LED照明用100 W電源の製品写真です。
LED照明用100 W電源
PFCおよび広範囲の入力電圧(AC90V~264V)を備えたLED照明用の定電流100W電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーターの外観写真です。
1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーター
位相シフト方式フルブリッジ方式DC-DCコンバーターを採用した1 kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、1.6kW通信機器用48V出力電源の外観写真です。
1.6kW通信機器用48V出力電源
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、アクティブクランプフォワード方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
アクティブクランプフォワード方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、フルブリッジ方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
フルブリッジ方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しフルブリッジ方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、フルブリッジ方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
フルブリッジ方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しフルブリッジ方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源回路を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ハーフブリッジ (HB) 方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ハーフブリッジ (HB) 方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ハーフブリッジ (HB) 方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ハーフブリッジ (HB) 方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換のHVAC 応用回路例です。
フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラーTLP3906とパワーMOSFET TPH1R306PLを組み合わせた半導体リレー回路のリファレンスデザインです。メカリレーからの置き換えとして回路設計する際のガイドを記載します。
これは、48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーターの特長です。
48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーター
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。「2SC5886Aは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、位相シフトフルブリッジ(PSFB)方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
位相シフトフルブリッジ(PSFB)方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し位相シフト(PSFB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、Flyback方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
Flyback方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しFlyback方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、Flyback方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
Flyback方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しFlyback方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、300W 絶縁型DC-DCコンバータの特長です。
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
これは、単相PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、200W AC-DC電源のブロック図です。
200W AC-DC電源
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。
これは、MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
これは、MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
これは、MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路
60V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、MOSFET並列駆動(TK62N60X)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET並列駆動(TK62N60X)応用回路
600V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、MOSFET四端子パッケージTO-247-4L(TK25Z60X)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET四端子パッケージTO-247-4L(TK25Z60X)応用回路
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするTO-247-4Lパッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、MOSFET四端子パッケージDFN8x8(TK25V60X)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET四端子パッケージDFN8x8(TK25V60X)応用回路
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするDFN8x8パッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路の負荷ショート(過電流)検出機能対応ブロック図です。
1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、負荷ショート検出・電源逆接続保護などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
車載向けCXPI通信応用回路B (ドアミラー駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたドアミラー駆動基板です。CXPIインターフェースIC TB9033FTGを使用しています。MCD(Motor Control Driver)およびMOSFETと組み合わせることで、ドアミラーに搭載された複数のモーターならびにウインカーの制御を実現します。
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
温室効果ガス削減を目的に、近年xEVと呼ばれるハイブリッド車やバッテリー式電気自動車の普及が進んでいます。xEVは従来の12Vバッテリーに加え、電力損失低減のために48Vバッテリーを搭載することがあります。本デザインは、このように48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「2SC4117、1SS307Eは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーター
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーターの各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「SSM6K804Rは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、IH調理器用インバーター回路の画像です。
IH調理器用インバーター回路
電圧共振ソフトスイッチングによるIH調理器用インバーター回路のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「2SC6135は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用のインバーターでの応用例です。
スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用
インバーター回路での過電流保護に用いられるIGBT過飽和電圧検出などの各種機能を内蔵したゲートドライバーカプラーの応用回路例、設計ガイドを提供します。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーターの特長です。
48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーター
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。「2SC5886Aは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、300W 絶縁型DC-DCコンバータの特長です。
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
これは、単相PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路の急速充電回路のメインスイッチです。
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
これは、ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路の充電回路です。
ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

シミュレーション

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます