IGBT/IEGT

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)やIEGT(Injection Enhanced Gate Transistor)は、MOSFETの様にゲート・エミッター間電圧を制御することで、コレクター・エミッター間をON/OFFできるスイッチング素子です。当社のIGBTやIEGTは、白物家電から、産業インフラ機器まで幅広い応用分野で使用されています。

ラインアップ

IGBT
IH調理器・炊飯器・電子レンジ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの省エネ化に貢献する東芝のディスクリートIGBT。
IEGT (PPI)
優れた遮断能力と高破壊耐量性を備えているため、機器の省エネ化と小型・効率化に貢献します。

ドキュメント

アプリケーション

洗濯機
洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーターの設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、電流検出部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
冷蔵庫
冷蔵庫の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部、AC負荷制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IH炊飯器
IH炊飯器の設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、ヒーター制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
メガソーラーインバーター
メガソーラーインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、インバーター回路部、ゲート駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

リファレンスデザイン

これは、IH調理器用インバーター回路の画像です。
IH調理器用インバーター回路
電圧共振ソフトスイッチングによるIH調理器用インバーター回路のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「2SC6135は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用のインバーターでの応用例です。
スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用
インバーター回路での過電流保護に用いられるIGBT過飽和電圧検出などの各種機能を内蔵したゲートドライバーカプラーの応用回路例、設計ガイドを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ