製品情報 2019-03
当社は、車載用ECU[注1]などの逆接続保護や逆電流保護に適した一般整流用ダイオード「CRG04A」を製品化しラインアップを拡充しました。
新製品CRG04Aは、チップ構造を最適化することで、最大繰り返しピーク逆電流を5 μA [注2]とし、従来製品CRG04と比べて50 %低減しました。これにより機器の消費電力低減に貢献できます。また、平均静電気耐量25 kV[注3]を実現し、コネクタ挿抜時の静電気耐量を高くすることで機器の信頼性向上に貢献します。さらに、汎用性の高いS-FLAT™パッケージを採用することにより、従来製品からの置き換えが可能です。
[注1] ECU: Electronic Control Unit
[注2] @VRRM=600 V (パルス測定)
[注3] @C=330 pF、R=2 kΩ、接触放電
(@Ta=25 °C)
| 品番 | 絶対最大定格 | 電気的特性 | パッケージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰り返し ピーク 逆電圧 VRRM (V) |
平均 順電流 IF(AV) (A) |
非繰り返し ピーク 順電流 IFSM (A) |
ピーク順電圧 VFM max @IFM=1.0 A (V) |
繰り返し ピーク 逆電流 IRRM max (μA) |
静電気耐量 ESD typ. @C=330 pF、 R=2 kΩ、 接触放電 (kV) |
|||
| @VRRM (V) |
||||||||
| 600 | 1.0 | 15 | 1.1 | 5 | 600 | 25 | S-FLAT™ | |
|
400 | 1.0 | 15 | 1.1[注5] | 5 | 400 | 25 | |
|
600 | 0.7 | 15 | 1.1[注5] | 5 | 600 | 25 | |
[注4] 既存の新製品
[注5] @IFM=0.7 A
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
*記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。