製品情報 2022-03
当社は、LEDの入力しきい値電圧を規格化したSO16パッケージの4チャネルトランジスター出力フォトカプラー(以下トランジスターカプラー) 「TLP294-4、TLP295-4」を製品化しました。
新製品のTLP294-4はAC入力タイプ、TLP295-4はDC入力タイプで、トランジスターのベース蓄積電荷放電用抵抗を内蔵することで、当社既存のトランジスターカプラー[注1]よりも伝搬遅延時間を短くした製品です。
既存のトランジスターカプラーでは通信速度10 kbps程度までの用途に限られていましたが、新製品は10 k~20 kbpsの対応が可能となり、プログラマブルロジックコントローラー、インバーターなどのFA機器や絶縁型通信インターフェース用途に適しています。また、4チャネルのため高密度実装が可能です。
絶縁性能は、最小沿面距離5 mm、最小絶縁耐圧3.75 kVrmsを実現しており、UL1577やEN60747-5-5などの海外安全規格に認定されています。このため、高い絶縁性能が必要な応用機器にも適しています。
[注1] 既存製品TLP292-4、TLP293-4
(特に指定のない限り、Ta=25 °C)
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。