製品情報 2017-11
資料ダウンロード (PDF:968KB)
「TCR3UGシリーズ」は、IoTモジュールやウェアラブル端末、スマートフォンなどのパワーマネージメント向け出⼒電流300 mAの⼩型LDOレギュレータICです。
新製品TCR3UGシリーズは、低消費電流特性と、トレードオフ関係にあるリップル圧縮度·負荷過渡応答性能の両⽴を業界最⾼クラス[注1]で実現しました。また、過熱保護や過電流保護、突⼊電流抑制などの各種保護機能も内蔵しています。さらに業界最⼩クラス[注1]0.645×0.645 mm (typ.)、t=0.33 mm (max) サイズのWCSP4Fパッケージを採⽤し、機器の⼩型化かつ薄型化に貢献します。
新製品は、⻑時間動作のバッテリ駆動機器や、ノイズなどの電圧変動の影響を受けやすいセンサ向け電源に適しています。0.8 Vから5.0 Vの範囲で出⼒電圧31種類、かつオートディスチャージあり·なしで、合わせて62品種を製品化しており、⽤途に応じた製品が選択可能です。
[注1] 出⼒電流300 mA LDOレギュレータICの製品で、当社調べ (2017年9⽉) によるものです。
(特に指定がない場合、@Tj=25°C)
| 品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 出力電圧 VOUT typ. (V) |
入力電圧 VIN @IOUT= 1 mA (V) |
バイアス電流 IB(ON1) typ. @VOUT≦ 1.5 V、 IOUT= 0 mA[注2] (μA) |
リップル 圧縮度 R.R. typ. @VOUT= 0.8 V、 IOUT= 10 mA、 f=1 kHz、 Ta=25°C[注2] (dB) |
ドロップ アウト電圧 VIN-VOUT typ. @VIN= 3.3 V、 IOUT= 300 mA (mV) |
負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. @VIN= 3.3 V、 VOUT= 0.8 V、 IOUT= 1⇔50 mA[注2] (mV) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | サイズ typ. (mm) |
出力電流 IOUT @Ta=25°C (mA) |
|||||||
| TCR3UG シリーズ |
WCSP4F | 0.645×0.645、 t=0.33 (max) |
300 | 0.8~5.0 | 1.5~5.5 | 0.34 | 70 | 140 | ±60 |
[注2] 共通測定条件 (特に記載のない場合) @VIN=VOUT+1 V (VOUT>1.5 V)、VIN=2.5 V (VOUT≤1.5 V)、 CIN=1.0 μF、COUT=1.0 μF
| No. | 品番 | 出力電圧 typ. (V) |
オート ディス チャージ |
No. | 品番 | 出力電圧 typ. (V) |
オート ディス チャージ |
No. | 品番 | 出力電圧 typ. (V) |
オート ディス チャージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | あり | 22 | 3.0 | あり | 43 | 1.5 | なし | |||
| 2 | 0.85 | 23 | 3.1 | 44 | 1.75 | ||||||
| 3 | 0.9 | 24 | 3.2 | 45 | 1.8 | ||||||
| 4 | 0.95 | 25 | 3.3 | 46 | 1.85 | ||||||
| 5 | 1.0 | 26 | 3.5 | 47 | 1.9 | ||||||
| 6 | 1.05 | 27 | 3.6 | 48 | 2.5 | ||||||
| 7 | 1.1 | 28 | 4.1 | 49 | 2.6 | ||||||
| 8 | 1.15 | 29 | 4.2 | 50 | 2.7 | ||||||
| 9 | 1.2 | 30 | 4.5 | 51 | 2.8 | ||||||
| 10 | 1.3 | 31 | 5.0 | 52 | 2.85 | ||||||
| 11 | 1.35 | 32 | 0.8 | なし | 53 | 3.0 | |||||
| 12 | 1.5 | 33 | 0.85 | 54 | 3.1 | ||||||
| 13 | 1.75 | 34 | 0.9 | 55 | 3.2 | ||||||
| 14 | 1.8 | 35 | 0.95 | 56 | 3.3 | ||||||
| 15 | 1.85 | 36 | 1.0 | 57 | 3.5 | ||||||
| 16 | 1.9 | 37 | 1.05 | 58 | 3.6 | ||||||
| 17 | 2.5 | 38 | 1.1 | 59 | 4.1 | ||||||
| 18 | 2.6 | 39 | 1.15 | 60 | 4.2 | ||||||
| 19 | 2.7 | 40 | 1.2 | 61 | 4.5 | ||||||
| 20 | 2.8 | 41 | 1.3 | 62 | 5.0 | ||||||
| 21 | 2.85 | 42 | 1.35 | - | - | - | - |
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。